MINI MCR-SL-SHUNT-UI
-
Isolationsförstärkare
2810858
MCR 3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in/utgång, för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler i mV-området både unipolärt och bipolärt med skruvanslutning, förkonfigurerad. Ersättningsartikel: 2902018 MINI MCR-2-U-UI-C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Produktfamilj | MINI Analog |
Antal kanaler | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkisolationsspänning | 30 V AC |
50 V DC | |
Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
gränsfrekvens (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz omkopplingsbar |
Provspänning ingång/utgång/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
svar på en överföring (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoefficient typisk | < 0,002 %/K |
Överföringsfel maximalt | ≤ 0,2 % |
< 0,4 % (utan justering) | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
Maximal strömupptagning | < 25 mA |
Effektförbrukning | < 450 mW (Strömutgång) |
Signal: Spänning | |
Antal ingångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
Ingångssignal spänning | -50 mV ... 50 mV |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-80 mV ... 80 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-240 mV ... 240 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-600 mV ... 600 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-800 mV ... 800 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-2,4 V ... 2,4 V | |
-3 V ... 3 V | |
0 mV ... 50 mV (ytterligare områden konfigurerbara, se tabell) | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 80 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 240 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 600 mV | |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 800 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 2,4 V | |
0 V ... 3 V | |
Ingångssignal spänning maximal | ca. 3 V DC |
Ingångsmotstånd spänningsingång | ca. 10 kΩ |
Signal: Spänning/ström | |
Antal utgångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V (den bipolära utgången kan endast användas vid bipolär ingångssignal) | |
-5 V ... 5 V (den bipolära utgången kan endast användas vid bipolär ingångssignal) | |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (vid 20 mA) |
rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
< 20 mVSS (till 10 kΩ) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 93,1 mm |
Djup | 102,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Kåpans material | PBT |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA000020N |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
Snabba transienter (burst) | |
Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Benämning | Ledningsförda störningar |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2810858 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK1131 |
Produktnyckel | DK1131 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 120,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 73,5 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Perfekt för signalomvandling vid shunt-mätningar
Låg strömförbrukning
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av mV-signaler till analoga standardsignaler
3-vägs-isolation
Kan konfigureras upp till 280 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge