STI 2,5-PE/L/L - Installationsskyddsledarplint
3031830
E-nummer: 2912109

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Fjäderkraftanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Alla anslutningspunkter kan märkas entydigt på en stor yta