Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Skärmanslutningsplintar skyddar dina anläggningar mot elektromagnetiska störningar. Dessa störningar kan medföra funktionsfel eller till och med orsaka avbrott i hela anläggningar. Detta förhindras genom att skärmanslutningsplintarna är gjorda av standardenliga komponenter. Förutom anläggningsskydd används också skärmanslutningsplintarna för att uppfylla EMC-direktivet för CE-överensstämmelse.
Mer informationSkärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Skärmanslutningsplint, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Skärmanslutningsplint, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Skärmanslutningsplint, för direkt anslutning av skärm på ledande montageunderlag
Skärmanslutningsplint, för direkt anslutning av skärm på ledande montageunderlag
Skärmanslutningsplint, för direkt skärmning på ledande monteringsplattor, plåtens tjocklek 1 ... 2 mm
Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Skärmanslutningsplint, för skärmstöd på samlingsskenor
Skärmanslutningsplint på en noll-samlingsskena
Skärmanslutningsplintar används både i apparatskåp och i anläggningar för att säkerställa EMC-anpassad kabeldragning av signaler, strömförsörjning och dataledningar. För säker och EMC-anpassad drift i elektromagnetiska störfält måste det finnas lämpliga skydd i form av avskärmning. De skyddande skärmanslutningsplintarna förhindrar både in- och utgående störstrålning. De främsta störkällorna är motor- och frekvensomriktare, starka magnetiska växelfält, radiovågor samt andra ledningars kapacitiva och induktiva inkopplingar. Tillverkare och ägare av maskiner och anläggningar måste uppfylla olika lagbestämmelser och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa föreskrifter utgör också en del av CE-märkningen.
Skärmanslutningsplint SCC
SCC-skärmanslutningsplintar ger snabb och enkel hantering samt optimalt skärmstöd som leder bort störningar på ett säkert sätt. Alla skärmanslutningsplintar kan monteras med bara en hand utan verktyg. Fjäderkrafttekniken är kraftmässigt anpassad så att största möjliga kontaktyta skapas utan att ledaren deformeras för mycket. Detta ger en hög kontaktkvalitet och låg överföringsimpedans. För att avskärmningen mot störningar ska vara effektiv omsluter skärmanslutningsplinten minst 75 % av ledarens skärmfläta. Stora markeringsytor möjliggör överskådlig märkning av kablarna som ska anslutas, vilket gör tilldelningen enkel och tydlig. Skärmanslutningsplintarna SCC finns i tre monteringsvarianter och möjliggör därmed direktmontering, montering på DIN-skena och på NLS.
Skärmanslutningsplint SK
Skärmanslutningsplintarna SK är skruvvarianten i utbudet av skärmanslutningsplintar. Kablarna sätts fast med en räfflad skruv. Spåret överst på den räfflade skruven möjliggör högre åtdragningsmoment när en vanlig skruvmejsel används. Skärmanslutningsplintarnas tryckstycke gör det möjligt att spänna fast kablarna optimalt. Tack vare elasticiteten och därmed anpassningsförmågan garanteras en hög kontaktkvalitet. SK-plintarnas väl tilltagna kontaktyta möjliggör, precis som för SCC-plintarna, en optimal dämpning. Skärmanslutningsplintarna SK finns i två monteringsvarianter och möjliggör därmed direktmontering och NLS-montering.
Avskärmning är ett komplext ämne. Oavsett om du vill skydda dina anläggningar mot ingående eller utgående störstrålning är EMC-anpassad kabeldragning ett måste. Nedan kan du ladda ner gratis PDF-filer som handlar om avskärmning. I den första broschyren som heter "Avskärmning" behandlas avskärmning som ämne rent allmänt. Här får du en överblick över de olika typerna av störfaktorer och hur du effektivt kan motverka dessa störningstyper. Den andra broschyren heter "SCC-skärmanslutningsplintar" och innehåller diverse information om vår nyaste familj skärmanslutningsplintar.
Letar du efter en pålitlig partner? Tack vare vår mångåriga erfarenhet och vårt samarbete har vi idag djupgående kunskaper inom en rad industrier och marknader. Skärmanslutningsplintar används överallt där EMC-anpassad kabeldragning krävs. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och är en apparats förmåga att fungera på ett tillfredsställande sett i elektromagnetisk miljö. Samtidigt får apparaten själv inte orsaka några elektromagnetiska störningar som är oacceptabla för andra enheter som finns i den här miljön. Därför är det särskilt viktigt med skärmanslutningsplintar inom signalbehandling och signalöverföring.