Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Vi har olika kabelkanaler, kabelguidningssystem och buntband för överskådlig och strukturerad kabeldragning. Dina kablar skyddas från väder och vind eller andra påfrestningar med olika skyddsslangar. Det ökar både överskådligheten och säkerheten hos kablaget.
Mer informationKabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 60 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 80 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 60 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 100 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, grå, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, grå, bestående av över- och underdel, bredd: 40 mm, höjd: 60 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, grå, bestående av över- och underdel, bredd: 25 mm, höjd: 60 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 60 mm, höjd: 100 mm, längd: 2 000 mm
Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 25 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm
Kabelguidningssystem CGS i praktiken
Med kabelguidningssystemets svängarm optimerar du enkelt och säkert kabeldragningen för dina enskilda kablar eller kabelskydd till apparatskåpsdörren eller till den svängbara monteringsramen. Kabelguidningssystemet är mycket tidsbesparande. Den patenterade vridleden kan öppnas snabbt och enkelt så att förmonterade kablar kan dras igenom eller efterdras utan verktyg. Upp till 100 x 1,5 mm²-ledare dras till apparatskåpsdörren med ett enda kabelguidningssystem. Kabeldragningen till apparatskåpsdörren i CAD-system kan planeras med hjälp av ett definierat byggutrymme och svängområde. Planera på så sätt dina kabelskydd tack vare de fördefinierade ledningslängderna. Enkel och snabb montering garanteras med hjälp av integrerad fläns med dragavlastning. Det mekaniska kabelskyddet och buntningen förverkligas med hjälp av skyddshuvar som sätts på utan verktyg. Kabelguidningssystemet består av högkvalitativ elastisk och mekaniskt belastningsbar plast, certifierad enligt UL 94 för brännbarhetsklass V0.
Enkel kabeldragning av förmonterade datakablar till de inbyggda enheterna i apparatskåpsdörren
Energi- och släpkedjor behöver i regel kompatibla kablar och ledningar. Standardledningarna är inte dimensionerade för den höga belastningen genom rörelsen och böjningsradien.
Kabelguidningssystemet har konstruerats för dragning av standardledningar. Detta uppnås genom stora böjradier och definierade rörelser. Kabelguidningssystemet har bestyckats med 100 x 1,5 mm²-ledningar (H05Z-K) samt med datakablar (Ethernet-kabel Cat. 5) och rörts upp och ned 2 000 gånger. Det konstaterades inga skador på ledarna.
Skapa ordning med kabeldragning
Håll ordning i apparatskåpet med kabelkanaler.
Kabelklämmor fixerar kablar som kommer utifrån. Bunta kablar och ledare snabbt och enkelt med plastkabelmärkningar från Phoenix Contact och dra dem i kabelkanalerna.
Kabelskyddssystem
Vårt stora sortiment av skyddsslangar i plast och metall erbjuder tillförlitliga lösningar för vitt skilda applikationer och skydd upp till kapslingsklass IP69K.
Skyddsslangarna är till för att skydda kablarna och möjliggör enkel kabelbuntning. Dessutom förfogar kabelskyddet över lämpliga förskruvningar för jackbara industridon och kapslingshål. Slangarna kan tack vare sina omfattande godkännanden användas i alla branscher och industrier.
Skyddsslangar för kablar – i apparatskåp och på fältet
Spiralslangar för enkel buntning och dragning av kablar och ledare och ger skydd mot lättare mekaniska påfrestningar.
Det är också lätt att eftermontera dem och lätt att leda enskilda kablar och ledare där det behövs.
Skyddsslang av plast
Plastslangar är ett optimalt kabelskydd mot oljor, syror och lösningsmedel. Vi tillverkar dem av silikon-, halogen- och kadmiumfria material och de fås i kapslingsklass upp till IP69K och brännbarhetsklass V0.
Metallslang
Flexibla metallslangar ger ett bra skydd för kablar och ledningar mot mekanisk påverkan. Det metalliska kabelskyddet med plastommantling är dessutom vattentätt och väderbeständigt.