EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M25, kabeldiameter 9 mm ... 17 mm
Med hjälp av kabelförskruvningar drar du kablarna tillförlitligt och robust i apparatskåpet. Utrymmessnål kabelgenomföring av flera konfektionerade och konfektionerade ledningar erhålls med kabelgenomföringssystemet CES, som också sparar pengar och ökar tydligheten. Välj mellan kombinerbara moduler och kabelgenomföringsplattor.
Mer informationEVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M25, kabeldiameter 9 mm ... 17 mm
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M20, kabeldiameter 7 mm ... 13 mm
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M32, kabeldiameter 11 mm ... 21 mm
Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlås för kapslingsserie B, storlek M40, kabeldiameter 19 ... 28 mm
EVO-EMC-kabelgenomföring med bajonettlåsning, serie B, storlek M32, kabeldiameter 14–21 mm
Reduceringsadapter, material: Mässing, förnicklad, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring
Kabelgenomföringsplattor, antal ledningar: 37, längd: 222 mm, bredd: 92 mm, höjd: 29,5 mm, ledarens ytterdiameter: 4x 6 mm ... 10 mm
EVO-EMC-kabelgenomföring med bajonettlåsning, serie B, storlek M25, kabeldiameter 11–16 mm
Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg29, färg: silverfärgad, med O-Ring
Kabelförskruvningar
Välj monteringsvänliga kabelförskruvningar med perfekt dragavlastning från Phoenix Contact för alla typer av användning. Till produktprogrammet hör halvskruvanslutningar med tätningsring för kapslingar med skruvanslutningsstöd samt helskruvanslutningar för kapslingar med gänga. För skärmade ledningar finns tillförlitliga EMC-kabelförskruvningar med elastiska skärmkontaktfjädrar för enkel konfektionering. Lameller med hög ledningsförmåga erbjuder en tillförlitlig anslutning med lågt ohmskt och induktivt motstånd mellan ledningens avskärmning och kontaktkapslingen.
Kabelförskruvningar för explosionsfarliga områden
Kabelförskruvningar för Ex-området erbjuder högsta säkerhet i explosionsfarliga områden inom industrin. För tillförlitlig drift finns versionerna för armerade och oarmerade kablar i tändskyddsklasserna tryckfast kapsling (typ ”d”), ökad säkerhet (typ ”e”) och gassäkerhet (typ "nR"). Kabelförskruvningarna är godkända enligt internationella standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i kapslingsklasserna IP66/IP67 och IP68.
Kabelgenomföring med olika kablar och en plintrad
Kabelgenomföringen CES modular har kabelhylsor som kan kombineras så att du snabbt och flexibelt kan dra både konfektionerade och icke-konfektionerade kablar till apparatskåpet. Kabelgenomföringssystemet möjliggör säker tätning och dragavlastning enligt DIN EN 50262. De separata komponenterna är tillgängliga i många olika former och kabeldiametrar. Kabelhylsorna är mycket robusta och tätar kabelgenomföringen på ett säkert sätt med skyddsklass IP54.
Kabelgenomföringsplatta för apparatskåpsvägg
CES Multigates är metallförstärkta plattor för kabelgenomföring. Kabelgenomföringsplattor erbjuder många möjligheter att dra ledningar med hög täthet genom väggen i ett apparatskåp. Med CES Multigates kan du strukturerat dra upp till 37 ej förkonfektionerade kablar i apparatskåpet med en och samma komponent. Kabelgenomföringsplattorna är även lämpliga för utomhusanvändning.