Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå
Vi har ett omfattande program montagematerial för apparatskåp. Montera elektriska anslutningar och komponenter säkert och spara tid med lämpliga monteringsanordningar. Kombinera montagematerial för att optimalt utnyttja utrymmet i apparatskåpen.
Mer informationÄndstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå
Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, bredd: 9,5 mm, färg: grå
Adapter för montering på DIN-skena, längd: 58,1 mm, bredd: 28,6 mm, höjd: 11 mm, färg: grå
Ändstöd, material: PA, färg: grå, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35
Ändstöd för snabbmontering, för påsnäppning på DIN-skena NS 15
Adapter för montering på DIN-skena, längd: 45,7 mm, bredd: 10,3 mm, höjd: 11,9 mm, färg: grå
Ändstöd, för stödet för UKH 50 upp till UKH 240, skjuts på DIN-skenan NS 35 och skruvas fast med 2 skruvar, bredd: 10 mm, färg: aluminium
DIN-skena med hål, enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m)
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, rastermått: 200 mm, längd: 103 mm, bredd: 2 mm, höjd: 46 mm, poltal: 1, färg: blå
DIN-skena med hål, enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m)
DIN-skenor
Vårt utbud med DIN-skenor omfattar olika varianter av DIN-skenor. Dels ingår de standardiserade DIN-skenorna i portföljen. Denna DIN-skengruppering omfattar olika standardmått som exempelvis de i NS 35/7,5, NS 35/15 oder NS 15. Dessutom finns det galvaniserade och obehandlade DIN-skenor i DIN-portföljen. Dessutom finns det perforerade och operforerade DIN-skenor. Förutom DIN-skenorna har portföljen även DIN-skenor av C-typ och G-typ.
Ändstöd för snäppmontage
Ändstödsportföljen består av olika ändstöd för DIN-, C-typ- och G-typ-skenor. För DIN-skenor, som används till enormt mycket, finns förutom skruvbara ändstöd även ändstöd med snäppfäste. Dessa ändstöd kan snäppas fast på DIN-skenan utan verktyg och utan att några ytterligare fixeringsåtgärder behövs. Vid fastsnäppningen skär ändstöden in sig i DIN-skenans metall, vilket gör att de sitter fast extra säkert. Dessutom är de fastsnäppbara ändstöden underhållsfria. Ändstöden kan, precis som de skruvbara ändstöden, bara lossas med en skruvmejsel. Detta förhindrar att de lossas oavsiktligt.
Noll-samlingsskenor
För enkel installation av PEN-ledare har portföljen tre olika typer av noll-samlingsskenor. Här finns måtten Maße 6 x 6 mm och 3 x 10 mm. Det finns olika stödbockar för installationen av noll-samlingsskenor. Det största urvalet finns för 3x10-varianterna. Här kan du välja mellan adaptrar för fastsättning på DIN-skenan eller för direkt montering. De DIN-skenbundna NLS-adaptrarna finns i olika utföranden. På detta vis går det att påverka avståndet mellan NLS och DIN-skenan samt skenans höjd.
Buntband
Sortimentet av buntband för enkla och säkra kabelbindningar täcker in de flesta användningsområden. Förutom standardbuntbanden av plast finns det i portföljen även särskilda buntband för höga temperaturer eller för UV- och väderbeständighet. Det finns även buntband av rostfritt stål för aggressiva omgivningsförhållanden. Dessutom kan du få detekterbara buntband särskilt framtagna för livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin.
För kabelknippen som ska kunna lossas finns det lossningsbara buntband och kabelhållare. För fixerade kabelknippen går det att använda varianter med ögla.
Apparatskåpstillverkning
Fästmaterialet passar för olika branscher. Genom att alla våra produkter överträffar kraven i de stränga föreskrifter och standarder som finns, går det utan problem att använda produkterna i de flesta branscher. För särskilda branscher som livsmedelsindustrin har särskilda produkter som de detekterbara buntbanden tagits med i portföljen.
Därmed försöker vi vara så väl rustade som möjligt för kunder från alla möjliga branscher.