Servicebox med RJ45 (hona/hona), 8-polig metall, CAT6A-anslutning, med skyddslock
Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt ger stor flexibilitet i en mängd olika tillämpningar. Eluttagen och gränssnitten kan användas även i påfrestande industrimiljöer. De passar i apparatskåp, infrastrukturkomponenter och olika apparater. Eluttagen kan installeras på DIN-skenor eller direkt där du vill ha dem.
Mer informationServicebox med RJ45 (hona/hona), 8-polig metall, CAT6A-anslutning, med skyddslock
Servicegränssnitt med USB A 3.0 (hona/hona), med skyddslock
Dubbelt uttag
Dubbelt uttag
Dubbelt uttag
Jordat vägguttag, plast, för Tyskland
Monteringsram, för 2 frontplattor eller uttag, metallram, matt förnicklad, elektriskt ledande, transparent lock
Datafront med kontaktinsatser, plast med skärmanslutning, 2x RJ-hona/hona
Monteringsram för en frontplatta/ett eluttag, ram av plast: svart, lock av plast: genomskinligt, stängs med 3 mm dubbelbitslås och medföljande vridknapp.
Eluttag, Stiftmönster typ CF, gul, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Dubbeluttagen har två honor med två jordfelsbrytare. Jordfelsbrytarna skyddar mot elektriska olyckor i samband med jordfel. För ökad säkerhet sitter jordstiftet på ovansidan, för att undvika kortslutningar mellan flikarna.
Servicegränssnitt
Med servicegränssnitt är underhåll, service och diagnos nu ännu enklare. De robusta monteringsramarna i kapslingsklass IP65 möjliggör användning i tuff industrimiljö. Datafrontplattan erbjuder många anslutningsmöjligheter på minsta utrymme, då olika kontaktinsatser kan kombineras efter önskan.
Servicegränssnitt tillhandahålls med följande insatser:
Eluttag i apparatskåp
Eluttagen för apparatskåp kan användas internationellt med elva olika kontaktgeometrier inom apparatskåps- eller anläggningskonstruktion. Tilläggsfunktioner såsom LED-indikeringar, säkringar, omkopplingar eller skydd utökar användningsmöjligheterna.
Anslut kablarna till eluttagen för apparatskåp med push-in- eller skruvanslutningsteknik. Även monteringen av eluttagen blir extra flexibel: Lås fast eluttagen på DIN-skenan eller montera dem direkt med skruv eller självhäftande montering. I kombination med adapterplattan kan eluttagen även monteras i servicegränssnitten.