UC-EM (20X9) - Inskjutningsskylt
0825503

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering, textfältets storlek: 20 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 20


Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... erbjuder skyltar för apparater och kopplingsaggregat från olika tillverkare
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext