- Managed-switch (kan kopplas om till unmanaged-läge)
- High Switching Capacity (backplan bandbredd)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Klämmor, 2 stycken, med snabbanslutning för montering på master med en diameter på 102 ... 254 mm