Industrial Ethernet-switchar – managerade och omanagerade switchar för industrin

Industrial Ethernet-switchar – managerade och omanagerade switchar för industrin

Vårt sortiment av Industrial Ethernet-switchar omfattar managerade och omanagerade switchar med gigabithastighet, PoE, IEC61850-certifiering och montering för DIN-skena. Det möjliggör flexibel uppsättning av högpresterande och säkra nätverk även i tuffa miljöer. Portar för kopparkabel och fiberoptik samt redundansfunktioner möjliggör flexibla nätverkskopplingar i din anläggning och förenklar segmenteringen av industrinätverk.

Mer information

Nya produkter

FL SWITCH 2000/FL NAT 2000
FL SWITCH 2000/FL NAT 2000 Firmware 3.10
Managed-switchar för universella automationsapplikationer

Den nya firmware-versionen 3.10 står omgående till förfogande för alla enheter i produktfamiljen FL SWITCH 2000 und FL NAT 2000. Höjdpunkterna är de nya säkerhets- och PROFINET-funktionerna.

Fördelarna

  • Möjlighet till serverbasererad användarautentisering
  • Autentisering av terminalenheter utifrån MAC-adressen tack vare utökad Port-Security (MAC authentication bypass)
  • Integrering i högtillgängliga/redundanta PROFINET-system
  • Möjlighet till frånskiljning av administrativa och PROFINET VLAN tack vare separata IP-subnät
  • Förbättrad diagnostik av glasfiberförbindelser

De viktigaste egenskaperna

  • User Management via LDAP och RADIUS
  • PROFINET S2-systemredundans
  • Utvidgad PLC-diagnostik

FL SWITCH 1000NT
Unmanaged-switchar FL SWITCH 1000NT
Ethernet-switchar för tuffa miljöer

Produktfamiljen FL Switch 1000NT utökas och kompletteras med nya varianter med utökat temperaturområde samt godkännanden för processindustrin och marina applikationer.

Fördelarna

  • Switcharna har en robust metallkapsling, en hög porttäthet och en förtursprioritering av datatrafik för automationsprotokoll
  • Tack vare den robusta kapslingen förfogar FL SWITCH 1000NT-serien över en hög störtålighet, som möjliggör användning i krävande applikationer.
  • Utvalda modeller har SFP-portar som erbjuder kunderna ökad flexibilitet beroende på kraven på förbindelsen och avståndet till applikationen.

De viktigaste egenskaperna

  • Metallkonstruktion: -40 °C ... +75 °C
  • Spänningsförsörjning: 9 V DC ... 32 V DC, 18 V AC ... 30 V AC
  • Snart finns även Conformal Coating-varianter tillgängliga

Industriella Unmanaged-switchar

Unmanaged-switchar för industrin

Unmanaged-switchar

Phoenix Contacts Industrial Unmanaged-switchar levererar med variabelt porttal och konstruktionen. Du hittar rätt Unmanaged-switch för din applikation bland de olika funktionerna:

  • Switchar för DIN-skena 19 tum och för väggmonteringen (IP67)
  • Upp till 24 portar med koppar- fiberoptik- eller SFP-anslutning
  • Fast Ethernet och Gigabit-switchar
  • Låg och smal konstruktion
  • Robust metallkapsling och varianter med skyddslackering (Conformal Coating)
  • Signalkontakt för felmeddelanden gällande strömförsörjning och Link-avbrott
  • Varianter med utökat temperaturområde (-40 till +75 °C) och redundant strömförsörjning
  • Power-over-Ethernet-varianter (PoE) med upp till 30 W per port
  • PROFINET-varianter med PTCP-filter
  • Varianter med branschspecifika godkännanden (CE, UL, KC, ATEX, IECEx, DNV/GL, ABS, LR, BSH, BV)

Managed-switchar

Industriella Managed-switchar i serien 2000

Managed-switchar 2000

Managed-switchar för universella automationsapplikationer

Managed-switchar i serien 2000 har en prisvärd omfattning av standardfunktioner och kan användas i många tillämpningar.

  • Fast Ethernet-switchar och Gigabit switchar (inkl. Jumbo Frame-stöd)
  • Unmanaged Mode: nätverksstabilitet utan att konfiguration krävs
  • Multicast-filter (IGMP-Snooping) för att reducera datalast i nätverket
  • Redundansfunktioner (RSTP, MRP) för felsäkra nätverk
  • Enkel och flexibel konfiguration

Varianterna 2200 och 2300 ger dessutom

  • Ett utökat temperaturområde (-40 till +70 °C), redundant strömförsörjning och larmutgång
  • Fiberoptikportar (SC, ST/BFOC, SFP)
  • Godkännanden för marina applikationer (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) och processindustrin (ATEX, IECEx)
  • PROFINET Conformance klass B
  • Funktioner för att förbättra felsäkerheten (Large Tree Support, Fast Ring Detection, LACP)
  • Säkerhetsfunktioner (RADIUS-autentisering, MAC-baserad Port Security)
Managed-switchar 3000 och 4000

Managed-switchar 3000 och 4000

Managed-switchar för höga krav

För krävande applikationer kombinerar Managed-switcharna i serien 3000 och 4000 omfattande diagnos-, effekt- och säkerhetsfunktioner.

  • Fast Ethernet-switchar och Gigabit-switchar
  • Varianter med utvidgat temperaturområde
  • DIN-skene- och rackmontering
  • Koppar-, fiberoptik- och SFP-portar
  • Extended-Ring-redundans: omkopplingstider på bara 15 ms vid fel
  • upp till 64 VLAN:er, Multicast-filter och Trunking
  • Säkerhetsfunktioner (användarkonton, Port Security, IEEE 802.1x RADIUS-autentisering, HTTPS)
  • PoE-varianter med upp till 60 W per port och PoE-specifika konfigurationsmöjligheter
  • Varianter för användning enligt IEC 61850-3 samt IEEE 1613
  • Varianter med ATEX- och IECEx-godkännande
Den nya TSN-switchen FL SWITCH TSN 2000 från Phoenix Contact

Managed TSN-switchar för nätverk med realtidsfunktion

Realtidskompatibla Managed-switchar för Time Sensitive Networking

FL SWITCH TSN 2300 är de första Managed-switcharna från Phoenix Contact för Time Sensitive Networking (TSN). Utöver användning i klassiska applikationer kan de även användas för att realisera realtidskompatibla Ethernet-nätverk med innovativ TSN-teknik. TSN-mekanismerna ökar prestandan, robustheten och tillgängligheten i moderna nätverk.

PROFINET-switchar

PROFINET-switchar

PROFINET-switchar

​PROFINET-switcharna 2200, 2300, SMCS och GHS​ är optimala i ​PROFINET​ ​klass​ B-nätverk tack vare integrerade ​​PROFINET​​-​Device.

  • MRP-redundans för en snabb omkoppling inom 200 ms
  • Snabbare enhetsbyte och övervakning av nätverkstopologin tack vare LLDP
  • Integration i tekniken: heltäckande konfiguration och diagnos från PROFINET-styrsystemet

Managed Ethernet-switchar IRT tillhandahåller optimala funktioner för PROFINET klass C-nätverk.

  • Fast Ethernet-switchar
  • Temperaturområde: -25 till +60 °C
  • DIN-skenemontage (IP20) och väggmontage (IP67)
  • Integrerad ERTEC-teknik för PROFINET-applikationer
  • Prioriterad PROFINET dataöverföring
  • Diagnos för fiberoptiska linjer

Router och Layer 3-switchar

NAT-switchar i serie 2000

NAT-switchar i serie 2000

NAT-switchar

På maskiner eller anläggningar med samma ​IP-adressområde kan ​NAT-switcharna i serie 2000 användas för enkel integrering i det överordnade nätverket med hjälp av Network Address Translation. NAT-switchar kombinerar switching och routing i en och samma DIN-skeneenhet.

  • Fast Ethernet-switch och Gigabit-switch
  • Varianter med utvidgat temperaturområde: −40 till +70 °C
  • Varianter med redundant spänningsförsörjning
  • Montering på DIN-skena
  • Olika NAT-mekanismer: 1:1-NAT, virtuell NAT, IP-masquerading, portvidarebefordran
  • Statisk routing
  • Individuell uppdelning av de åtta portarna i LAN- och WAN-portar
  • RSTP-redundans (WAN och LAN) och MRP-redundans (LAN)
  • PROFINET Conformance Class A eller B
Modulära Layer 3-switchar för industrin

Modular Managed-switchar GHS med Layer-3-funktion

Modulära Layer 3-switchar

Den modulärt uppbyggda ​Managed Switch​ GHS är den kraftfullaste av våra switchar. Gigabit-throughput och Layer-3-funktion som tillval gör att den lämpar sig extra väl för användning som ryggrad i automatiseringen och för anslutning till det överordnade företagsnätverket.

  • Gigabit-switch
  • Temperaturområde −20 till +55 °C
  • Redundant spänningsförsörjning
  • Montering på DIN-skena
  • Fyra SFP-portar och upp till åtta mediamoduler (fiberoptik, polymer- eller HCS-teknik, koppar eller Power over Ethernet)
  • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): routning upp till 28 gånger portrelaterat eller driva flera routrar redundant
  • Enkel konfiguration via displayen, SD-kort, webbaserad hantering, CLI-kommando eller via programvaran FL NETWORK MANAGER
FL Network Manager

FL Network Manager underlättar konfigurationen och firmware-hanteringen

Programvara för nätverkshantering

Enkel och snabb idrifttagning av nätverket med nätverkshanteringsprogramvaran FL Network Manager. Programvaran assisterar dig i följande arbetsmoment:

  • Skanning av ett befintligt nätverk
  • Enhetskonfiguration och IP-tilldelning
  • Multi device-konfiguration
  • Hantering av konfigurationsfiler
  • Firmware-uppdatering
  • SNMP-skriptning