Övervakning av påfyllningsnivån i tankar, temperaturövervakning, flödesmätningar, pumpstationer och brunnskedjor, pipelineövervakning, läckageövervakning, infrastruktur i kemiska anläggningar, energihantering, i explosionsfarliga miljöer zon2
Radioline flerpunktsmultiplexer Snabb och enkel idrifttagning av ett komplett I/O-system – helt utan programmering.
Radioline RS-485-busskopplaren utgör tillsammans med Radioline-I/O-modulerna ett multiplexersystem specifikt för processanvändning. Det kännetecknas av enkel I/O-mappning via hjulet och flerpunktsdrift via valfria 2-ledarkablar eller alternativa medier.
Fördelar
- Nya möjligheter för I/O-fördelning med upp till 99 stationer i bussystemet tack vare användning av flerpunktsmultiplexrar
- Utbyggnad av trådlösa Radioline-system med en kabelbunden linjestruktur
- Kan användas som Modbus/RTU-slave till valfria styrsystem
- Stora avstånd överbryggas via befintliga 2-ledarkablar av koppar eller via trådlösa anslutningar
- Användning i explosionsfarliga miljöer, zon 2
Snabb och enkel idrifttagning av I/O-system
I/O-mappning
Använd hjulet för att samordna I/O-modulerna inom ett nätverk. Du behöver bara ställa in de I/O-moduler som ska kommunicera med varandra till samma värde. En digital ingång får t.ex. I/O-MAP-adress 12 och den tillhörande digitala utgången får också I/O-MAP-adress 12. På så sätt fördelas signalerna i hela anläggningen korrekt.
Typiska tillämpningsområden
Vattenreningsanläggningar, anslutning av avlägsna pumpstationer, anslutning av avlägsna brunnar, roterande delar, t.ex. på en skrapbrygga, nivåövervakning
Energiteknik: vindkraftsparker, dagbrott, infrastruktur i kraftverk, transformatorstationer, vattenkraftverk, transportteknik, övervakning av motorer till transportband, felmeddelanden
Urban infrastruktur: signalanläggningar, gatubelysning, parkeringsbelysning, parkeringsstyrsystem; byggåtgärder: vägbyggnation, mobila trafikljus.
En enhet – många tillämpningar
Fördelning av I/O-signaler via befintliga 2-ledarkablar
Flerpunktsmultiplexer
Fördelning av I/O-signaler i ett RS-485-nätverk med upp till 99 Radioline-stationer via befintliga 2-ledarkablar. I/O-mappning förenklar även avsevärt signalfördelningen i stora anläggningar.
Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler som du vill i ditt nätverk. Helt utan programmering.
Trådlösa och kabelbundna stationer bildar ett gemensamt system.
Medieövergripande kommunikation
Ett trådlöst Radioline-system kan utökas med nya RS-485-stationer vid en befintlig master. Trådlösa moduler och RS-485-moduler bildar ett gemensamt system med upp till 99 Radioline-stationer. I/O-mappning förenklar även avsevärt signalfördelningen medieövergripande i vidsträckta anläggningar.
Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler som du vill i ditt nätverk, helt utan programmering.
Drift vid valfria Modbus/RTU-master-enheter
Fristående som Remote-station
Drift vid valfria Modbus/RTU-master-enheter. Modul som kan expanderas med upp till 32 I/O-moduler per RS-485-station.
Öka räckvidden upp till 20 km via befintliga 2-ledarkablar med SHDSL-extenders
Alternativa överföringsmedier
Naturligtvis kan RS-485-sträckan bytas ut när som helst mot andra överföringsmedier för ökad räckvidd. Flera omvandlare för fiberoptik, SHDSL, trådlöst eller Ethernet står till förfogande.
Tillämpningsmöjligheter med Radioline-systemet
* Med stöd för valfria seriella protokoll
Produktöversikt flerpunktsmultiplexrar
Radioline-huvudmoduler för global användning
Radioline-huvudmoduler
Anpassa ditt I/O-system efter dina krav. Det utmärkande är att in- och utgångarna enkelt tilldelas genom att vrida på hjulet en gång – helt utan programmering.
- Nya möjligheter för I/O-fördelning med upp till 99 stationer i bussystemet tack vare flerpunktsmultiplexrar
- Utökning av trådlösa Radioline-system med en kabelbunden linjestruktur med upp till 99 stationer
- Kan användas som Modbus/RTU-slav till valfria styrsystem
- Kan expanderas med upp till 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitala eller 128 analoga in- och utgångar
- Räckvidd upp till 1,2 km via befintliga 2-tråds kopparledningar, upp till 20 km via SHDSL-Extender
Radioline – I/O expansionsmoduler för internationell användning
Radioline – I/O-expansionsmoduler
Välj bland olika analoga och digitala expansionsmoduler, beroende på signaltypen och antalet signaler.
- Moduler kan anslutas och tas bort även under drift (hot swap-kompatibel)
- Galvanisk kanal-till-kanal-isolation
- Digitala in- och utgångar med stort område (0 V AC ... 250 V AC)
- Transistor- eller reläutgångar
- Pulsingångar (0 Hz ... 100 Hz) för händelseräkning, t.ex. flödesmätning
- Utökat temperaturområde (-40 °C ... +70 °C)