Vid underhållsintensiva applikationer, t.ex. verktygsbyte på robotar, kan NearFi-kopplare enkelt användas istället för slitagebenägna och underhållsintensiva kontakter, vilket minimerar kostnaderna från driftstopp.
NearFi-kopplare NearFi är en kontaktlös överföringsteknik i realtid från Phoenix Contact. Genom protokolloberoende Ethernet-kommunikation banar tekniken väg för flexibla användningsmöjligheter för alla Ethernet-protokoll. NearFi-kopplare kan överföra energi (upp till 100 W) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) via en luftspalt på några centimeter. Det innebär att du slipper använda slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella tillämpningar och kan dessutom minimera kostnaderna för driftstopp.
Fördelar:
- Kontaktlös – utan slitage eller underhåll
- Protokolloberoende och latensfri Ethernet-kommunikation i realtid
- Hög effekt i kompakt kapsling
- Flexibel – hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ
- Diagnostik som syns runt om tack vare LED-ring på kapslingen
Protokolloberoende närfältskommunikation i realtid
Ethernet i realtid
NearFi-kopplarna överför Ethernet-data upp till 100 MBit/s (fullduplex) i realtid. Kopplarna arbetar fullständigt protokolltransparent så att alla konventionella Ethernet-protokoll kan användas.
Snabb uppstart av enheten möjliggör användning i applikationer där applikationsspecifika funktioner som "Fast Startup" krävs.
Närfältskommunikation via en luftspalt innebär att det inte krävs någon frekvensplanering eller specialistkunskap om trådlös teknik.
Konstant energiöverföring med automatisk strömutjämning
Induktiv energiöverföring
Dessutom överför kopplarna även energi induktivt och kan därmed kontaktlöst försörja ytterligare terminaler såsom I/O-stationer, switchar etc. med energi. Via en NearFi-sträcka kan en effekt på 50 W överföras.
Genom att kombinera två NearFi-sträckor kan effekten ökas till 100 W med automatisk strömutjämning. Applikationsspecifika funktioner som t.ex. överföring av två potentialseparerade spänningar (US/UA, 50 W vardera) är också möjliga.
NearFi-kopplare i drift
Stor monteringsfrihet
I motsats till konventionella kontaktlösningar kan NearFi-kopplare dras till varandra från valfri riktning eller till och med roterande. Kopplarna behöver inte heller sitta exakt ovanför varandra, utan kan sitta mitt emot varandra med förskjutning eller en tangentiell vinkel.
Universella monteringsmöjligheter gör att kopplarna kan monteras flexibelt. Monteringen kan ske via monteringsflänsen med M5-skruvar eller via innergängan med M6-skruvar.
Fördel: reducerade precisionskrav på den mekaniska rörelsen för två oberoende anläggningsdelar.
Primär- och sekundärkopplare med cirkulerande LED-ring för snabb diagnostik
Enkel idrifttagning och enkel diagnostik
I princip behövs det alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt. En integrerad justeringshjälp signalerar när enheterna är optimalt kopplade.
Den cirkulerande optiska signalen med ljusstarka LED-lampor visar kopplingssträckans driftsberedskap oavsett från vilket håll du tittar.
Robusta och mångsidiga
Motståndskraftiga mot damm och smuts
Där konventionell anslutningsteknik ofta begränsas av plats- och rörelsebegränsningar, vibrationer, damm och smuts, rotation och frekvent kontaktering, kan NearFi användas för slitagefri kommunikation via en luftspalt på några få centimeter. Överföringen begränsas inte heller av icke-metalliska mellanrum som t.ex. glas, plast eller trä, vilket banar väg för flexibla användningsmöjligheter.
Tack vare den robusta IP66-kapslingen kan du använda NearFi-kopplarna i krävande miljöer. M12-anslutningen för Ethernet och spänning sker tack vare Duo-konturen via en skruvanslutning eller snabbt och enkelt med M12-Push-Pull-snabbanslutningstekniken.
Fördel: kan användas universellt.
Flerfaldigt prisbelönt teknik
NearFi-kopplare sätter nya standarder för kontaktlös energi- och dataöverföring inom närfältsområdet. De har redan belönats flera gånger av ledande internationella facktidskrifter och med prestigefyllda branschutmärkelser som Hermes Award.
Utmärkelserna framhäver den innovativa prestanda och de tekniska framsteg som NearFi-kopplare erbjuder för industriella applikationer. De står samtidigt för teknikens höga kvalitet och framtidssäkerhet.
Typiska tillämpningsområden för NearFi-kopplare
Kommunicera kontaktlöst med NearFi-kopplare med rörliga eller roterande anläggningsdelar och undvik produktionsstopp som orsakas av defekta kontakter eller släpringar som är benägna att gå sönder.
Använd NearFi-kopplare för kontaktlös överföring mellan arbetsstyckehållaren och tillverkningsstationen och ersätt kontakter som är utsatta för slitage och kräver mycket underhåll.
Installera NearFi-kopplare snabbt och enkelt på ditt förarlösa transportsystem (AGVS) samt överför säkerhetsriktade data kontaktlöst mellan AVGS och tillverkningsstationen.