FL SWITCH 2303-8SP1 - Industrial Ethernet Switch
1278397

Managed Switch 2000 serie, 3 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Single-Pair-Ethernet-portar med PoDL, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platssparande Single-Pair-Ethernet-portar (10BASE T1L) med PoDL Power Class 11
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (klient och hanterare)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
Smal byggform
Konfigurationsminne
Web based Management, SNMP
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk