De analoga utmatningsmodulerna i skyddsklass IP67 möjliggör anslutning av analoga ställdon till INTERBUS via M12 kontakt.
De analoga modulerna har en kanal som kan överföra antingen ström ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ) eller spänning ( 10 V ) i ett 12 bitars raster.
Samtliga analoga ställdon kontakteras med vanliga M12 kontakter, INTERBUS-loop 2 med QUICKON snabbanslutningstekniken.
IB L2 BOX AO 1/2/U M12
-
I/O-modul
2731940
Analog utmatningsmodul, 1 analog utgång, -10 - +10 V, 2-ledaranslutningsteknik, skyddsklass IP65/67