AXL F AO4 1H - Analog modul
2688527

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 analoga utgångskanaler för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Bipolära spänningsutgångar, unipolära strömutgångar
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kortslutningssäkra utgångar
Ingen derating i alla områden
Korta signalökningstider
Driver höga laster
Sparad enhetstypskylt