Hybridkontaktor - ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
2902745

Kortslutningssäker hybridmotorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 550 V AC, med 24 V DC-ingång, 9 A-utgångsström, nödstoppsfunktion och inställningsbart motorskydd. Kan endast användas med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifördelningskort.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Downloads

Produktdetaljer





Produkttyp Hybridkontaktor
Satsen består av 2903384 FUSE-10X38-20A-GR
Driftsätt 100 % ED

Antal faser 3
Typ av motorstartare Fram-/backstyrning
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 11 W
Kopplingsfrekvens ≤ 2 Hz (lastberoende)
Förlusteffekt maximal 12 W
Förlusteffekt minimal 0,88 W
Kategori 2
Försörjning
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US 24 V DC
Område för styrmatningsspänning 19,2 V DC ... 30 V DC
Nominell styrmatningsström IS 40 mA
Skyddskoppling Överspänningsskydd
Polaritetsskydd; Parallellpolaritetsdiod
Isoleringsegenskaper
Märkisolationsspänning 500 V
Märkstötspänning 6 kV
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs-, styrsystemsströmförsörjningen och hjälpströmkretsen till huvudkretsen Säker isolering (IEC 60947-1) vid driftspänning ≤ 300 V AC
Säker isolering (EN 51078) vid driftspänning ≤ 300 V AC
Basisolering (IEC 60947-1) vid driftspänning 300 ... 500 V AC
Säker isolering (EN 50178) vid driftspänning 300 ... 500 V AC
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs- och styrsystemsmatningsspänningen till hjälpströmskretsen Säker isolering (IEC 60947-1) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC
Säker isolering (EN 50178) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC
Snabbfrånkoppling
Diskriminationströskel > 45 A
Tillslagstid < 2 s

Styrning
Benämning ingång Styringång höger / vänster
Nominell aktiveringsspänning UC 24 V DC
Manöverspänningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC
Nominell aktiveringsström IC 5 mA
Växlingsnivå 9,6 V ("0"-signal)
19,2 V ("1"-signal)
Kopplingsnivå < 5 V DC (för NÖDSTOPP)
Frånkopplingstid typisk < 30 ms
Skyddskoppling Polaritetsskydd

AC-utgång
Märkdriftspänning Ue 500 V AC
driftspänningsområde 42 V AC ... 550 V AC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Lastströmområde 1,5 A ... 9 A (se derating)
Utlösningskurva enligt IEC 60947-4-2 Klass 10A
Avkylningstid 20 min. (för Auto-Reset)
Läckström 0 mA
Skyddskoppling Överspänningsskydd; Varistor
Kortslutningsskydd; Säkring
Svarsmeddelandeutgång
Anmärkning Svarssignal: potentialfri omkopplarkontakt, signalkontakt
Kontaktutförande 1 växlande kontakt
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 3 A (230 V, AC15)
2 A (24 V, DC13)

Styrkrets
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Styrkrets
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Statusindikering LED gul
Driftindikering LED grön
Felindikering LED röd

Bredd 22,5 mm
Höjd 160 mm
Djup 114,5 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0 (Kapsling)

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 70 °C (Iakttag derating)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Höjdläge ≤ 2000 m

ATEX
Märkning  II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
 II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certifikat PTB 07 ATEX 3145
ATEX
Certifikat NLDX.E228652
ATEX
Märkning ≤ 3
Observera Säker frånkoppling
ATEX
Märkning 2
Observera Motorskydd
ATEX
Märkning e
Observera Säker frånkoppling
ATEX
Märkning ≤ 3
Observera Säker frånkoppling
ATEX
Märkning GB/T 14048.6-2016
Certifikat 2020970304000811
UL-data
SCCR 100 kA (500 V AC (säkring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
5 kA (500 V AC (säkring 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 6,5 A (500 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT

Normer / föreskrifter
Normer/föreskrifter IEC 60947-1
EN 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849

Monteringssätt Strömskenemontage
DIN skena montage
Monteringsinstruktion uppradbar, se derating-diagram för avstånd
Montageriktning lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill)

Artikelnr 2902745
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod CK7454
Produktnyckel CK7454
Katalogsida Sida 37 (C-5-2019)
GTIN 4046356673631
Vikt per styck (inklusive förpackning) 400 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 350 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0 25173900

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-51298

EAC

Approval ID: RU*C-DE.*08.B.00520*

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60642

UL Listed

Approval ID: FILE E 228652

cUL Listed

Approval ID: FILE E 228652

ATEX

Approval ID: PTB 12 ATEX 3004

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

22,5 mm bred
Säkerhetsnivå enligt IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Kablagebesparing
Lång livslängd
Platsbesparing
Inställningsbar ström för bimetallfunktion
Koppling med mindre förslitning