Industri-Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP66 och 11:e generationens Intel®-processor med upp till 64 GB arbetsminne och stöd för två M.2-2280-SSDs. Mångsidiga I/O-alternativ tillgängliga, inklusive WLAN.
Dra nytta av fördelarna hos våra skalbara och moderna paneldatorer för insamling, mätning, styrning och visualisering av data. Pekskärmsdatorer är varje visualiseringslösnings visitkort. I utförandet som inbyggnads- eller bärarmvariant i IP65 eller IP69k övertygar alla industriskärmdatorer genom robusthet, prestanda och den senaste pektekniken.
Mer informationIndustri-Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP66 och 11:e generationens Intel®-processor med upp till 64 GB arbetsminne och stöd för två M.2-2280-SSDs. Mångsidiga I/O-alternativ tillgängliga, inklusive WLAN.
Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP65, bildskärm på 7 eller 10 tum, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB arbetsminne, val av mSATA SSD och operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, energieffektiv Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 med 8 GB RAM, M.2-masslagringsenhet, öppen Mini-PCIe-plats och trådlös anslutning som tillval.
Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, energieffektiv Intel®Celeron® Dual-Core-processor N3350 med 4 GB RAM, M.2-masslagringsenhet, öppen Mini-PCIe-plats och trådlös anslutning som tillval.
Industridator med Intel® Core™ i5-7442EQ-processor, komplett med kapslingsklass IP65 och med kapacitiv multitouch-display med Full HD. Avsedd för VESA- mast- eller armmontering.
Konfigurerbar robust panel-PC med skärm läsbar i solljus (analog-resistiv eller PCAP-pekskärmsteknik), sluten kapsling med skyddsklass IP66 (fram-/baksida) och utökat temperaturområde. Konfigurerbar: bl.a. skärm, dataminne och operativsystem.
Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, inklusive kraftfull Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-processor med 8 GB RAM, M.2-masslagringsenhet och trådlös anslutning som tillval.
Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP65, bildskärm på 10 tum, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB arbetsminne, 128 GB mSATA SSD och operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP65, bildskärm på 7 tum, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB arbetsminne, 64 GB mSATA SSD och operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Hygien-PPC med 43,9 cm/17,3-tums-TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter. Med konfigurerbar processor, arbetsminne, dataminne och operativsystem.
TP 6000 är nästa generations pekskärmar som tillhandahåller oöverträffad prestanda och visualiseringsmöjligheter på en helt ny nivå. Pekskärmarna består av toppmoderna PCAP-bildskärmar (16:9) som i standardutförandet är monterade i kapslingar av helmetall.
WP 6000 är nästa generations webbpaneler för oöverträffad prestanda och visualiseringsmöjligheter på en helt nivå. Webbpanelerna utgörs av toppmoderna PCAP-Multitouch-Widescreen-displayer (16:9) som i standardutförandet är monterade i kapslingar av helmetall.
Valueline 3 (VL3) är den nyaste serien med konfigurerbara industridatorer. Dessa industridatorer är skalbara med den 11:e generationens processorer från Intel. Boxdatorer och paneldatorer är lätta att underhålla och erbjuder en hög grad av flexibilitet gällande utökningsmöjligheter. Alla system är Windows-11-kompatibla och är utrustade med säkerhetschippet för maskinvara TPM 2.0.