Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - Gränssnittsomvandlare
2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variant med utökat temperaturområde (-40°C till 70°C). För omvandling av ett seriellt RS-232/422/485 gränssnitt till Ethernet, stöder endast TCP-, UDP-applikationer, inkl. CD-ROM med Com Port Redirector programvara

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Konfiguration via Web Based Management
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Programvara för virtuella COM-portar ingår i leveransen