Givarkabel - SAC-5P-M12MS/0,7-PUR/AD-2L VW
1696251

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, strålad, orange RAL 2003, Hane rak M12, kodning: A, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 0,7 m


Produktdetaljer




Poltal 5
Antal kabelutgångar 1
Skärmad nej
Kodning A - standard

Mätspänning (III/3) 24 V AC/DC
Märkspänning UN 24 V AC
24 V DC
Märkström IN 4 A

Statusindikering 2 LED:er
Statusindikering finns Ja

Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats TPU
Material kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ag

Anslutningsfrekvens ≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud Hane
Kabelutgång huvud rak
Typ av gänga huvud M12
Kodning A
Huvud 2
Byggform huvud Ventilkontakt
Typ av gänga huvud AD (tryckvakt)
Statusindikering huvud 2 LED:er

Kabellängd 0,7 m
Poltal 5
Skärmad nej
Kabeltyp PUR, strålad halogenfri orange [150]
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,10 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 4x 0,34 mm² (Signalledning)
1x 0,5 mm² (PE-anslutning)
Ledarens ytterdiameter 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg orange RAL 2003
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PE
Enkelledare, färg brun, vit, blå, svart, grön/gul
totalkabling 5 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max. ≤ 57,5 Ω/km (vid 0,34 mm² ledararea)
≤ 39 Ω/km (vid 0,5 mm² ledararea)
Märkspänning kabel 250 V (AC)
Provspänning 2000 V (50 Hz, 5 minuter)
Minsta böjradie, fast kablage min. 20 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd min. 30 mm
Böjcykler maximalt 5000000
Halogenfri ledningen är halogenfri
Flamhärdighet DIN VDE 0472 T.804, provningstyp B
Övrig beständighet hydrolys- och mikrobbeständig
UV-beständig
beständig mot svetssprut
Speciella egenskaper silikonfri
strålad
Omgivningstemperatur (drift) -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)
Kabeluppbyggnad
Ledartyp PUR, strålad halogenfri orange
Ledarens ytterdiameter 5,20 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg orange RAL 2003
AWG signalledning 22
Enkelledare, antal trådar 19
Enkelledare, färg färgkodad DIN 47100

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

M12
Standarder/föreskrifter IEC 61076-2-101
Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter EN 175301-803

Artikelnr 1696251
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod 02
Produktnyckel BF1DKA
GTIN 4017918481605
Vikt per styck (inklusive förpackning) 82,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,42 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"