Givarkabel - SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR
1682210

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M8, på Hona vinklad M8, kabellängd: 3 m


Produktdetaljer




Produkttyp Givarkabel
Poltal 4
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Skärmad nej
Kodning A - standard
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning NBR
Material handtag TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats TPU GF
Material, förskruvning Förzinkat gjutgods, förnicklat

Genomgångsresistans ≤ 5 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 48 V AC
60 V DC
Märkström IN 4 A
Skyddskoppling okopplad

Ledaranslutning
Åtdragningsmoment 0,2 NmM8-kontakt

Anslutningsfrekvens ≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud Hane
Kabelutgång huvud rak
Typ av gänga huvud M8
Huvud 2
Byggform huvud Hona
Kabelutgång huvud vinklad
Typ av gänga huvud M8

Statusindikering Nej
Statusindikering finns Nej

Kabellängd 3 m
Kabelvikt 23 kg/km
UL AWM-stil 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltal 4
Skärmad nej
Kabeltyp PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel 32x 0,10 mm
AWG signalledning 24
Kabeldiameter 4x 0,25 mm² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter 3,95 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svartgrå RAL 7021
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PP
Enkelledare, färg brun, vit, blå, svart
Väggtjocklek isolering ≥ 0,21 mm (Ledarisolering)
ca. 0,5 mm (Ytterhölje)
totalkabling 4 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max. max. 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel ≤ 300 V
Provspänning ≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast kablage 20 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 40 mm
Böjcykler maximalt 10000000
Halogenfri enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet enligt UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
hydrolys- och mikrobbeständig
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A
Speciella egenskaper transportöranpassad
silikonfri
Fri från lackeringsförstörande substanser
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Kabelvikt 25 kg/km
Kabeluppbyggnad
Kabelsymbol Li9Y11Y-HF
Ledartyp PUR halogenfri svart
Ledarens ytterdiameter 4,40 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svartgrå RAL 7021
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 32x 0,10 mm
AWG signalledning 24
Material ledarisolation PP
Väggtjocklek isolering ca. 0,21 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering 1,17 mm ±0,02 mm
Enkelledare, färg brun, vit, blå, svart
totalkabling 4 ledare längstvinnade
Elektriska egenskaper
Märkspänning ledning 300 V
Provspänning ledning 3000 V
Ledarmotstånd ≤ 78 Ω/km
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ*km
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, rörligt förlagd 44 mm
Antal böjcykler 4000000
Böjradie 44 mm
körväg 10 m
körhastighet 3 m/s
Böjcykler
Minsta böjradie, rörligt förlagd 44 mm
Antal böjcykler 4000000
Böjradie 44 mm
körväg 10 m
körhastighet 3 m/s
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)

Skyddsklass IP65
IP67
IP68
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder/föreskrifter IEC 61076-2-104

Artikelnr 1682210
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF1BCA
Produktnyckel BF1BCA
Katalogsida Sida 194 (C-2-2019)
GTIN 4017918158873
Vikt per styck (inklusive förpackning) 74 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
30 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter