UL Listed
Approval ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
cUL Listed
Approval ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, kodning: A, med 3 LED:er, kabellängd: 3 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |