Givarkabel, 3-polig, variabel kabeltyp, fri kabelände, på Hona vinklad M8, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Produkttyp | Givarkabel |
Poltal | 3 |
Användning | Standard |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A - standard |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material, förskruvning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Genomgångsresistans | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 60 V |
Märkström IN | 4 A |
Skyddskoppling | okopplad |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Huvud 1 | |
Byggform huvud | fri kabelände |
Huvud 2 | |
Byggform huvud | Hona |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M8 |
Statusindikering | Nej |
Statusindikering finns | Nej |
Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
UL AWM-stil | 20549 |
Kabelvikt | 23 kg/km |
Ledartyp | PUR halogenfri svart |
Förkortning | Li9Y11Y |
Kabeltyp (förkortning) | PUR |
Ledarens ytterdiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material ledarisolation | PP |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 3000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 19 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 38 mm |
Antal böjcykler | 10000000 |
Böjradie | 44 mm |
körväg | 10 m |
körhastighet | 3 m/s |
Acceleration | 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PVC svart [PVC] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Kabelvikt | 40 kg/km |
Ledartyp | PVC svart |
Förkortning | LiYY |
Kabeltyp (förkortning) | PVC |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 2500 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 90 °C |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PUR/PVC grå [100] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 37 kg/km |
Ledartyp | PUR/PVC grå |
Förkortning | LiYY-11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 100 |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 3000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Antal böjcykler | 2000000 |
Böjradie | 52 mm |
körväg | 5 m |
körhastighet | 3 m/s |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 20549 |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PUR/PVC orange [110] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 37 kg/km |
Ledartyp | PUR/PVC orange |
Förkortning | LiYY-11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 110 |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledning | 2500 V |
Ledarmotstånd | max. 57,3 Ω/km |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Antal böjcykler | 2000000 |
Böjradie | 52 mm |
körväg | 5 m |
körhastighet | 3 m/s |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PUR/PVC gul [140] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 37 kg/km |
Ledartyp | PUR/PVC gul |
Förkortning | LiYY-11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 140 |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | gul |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledning | 2500 V |
Ledarmotstånd | max. 57,3 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Antal böjcykler | 2000000 |
Böjradie | 52 mm |
körväg | 5 m |
körhastighet | 3 m/s |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PUR, strålad halogenfri orange [150] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR, strålad halogenfri orange |
Förkortning | D12YSL11X-OB |
Kabeltyp (förkortning) | 150 |
Ledarens ytterdiameter | 4,4 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material ledarisolation | PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | 250 V (AC) |
Provspänning ledning | 2000 V (50 Hz, 5 minuter) |
Ledarmotstånd | max. 57 Ω/km |
Minsta böjradie, fast kablage | 13,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 53 mm |
Antal böjcykler | 5000000 |
Böjradie | 44 mm |
körväg | 10 m |
körhastighet | 3 m/s |
Acceleration | 10 m/s² |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0472 del 804 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Speciella egenskaper | silikonfri |
strålad | |
Omgivningstemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) | |
PUR halogenfri grå [280] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
UL AWM-stil | 20549 |
Kabelvikt | 26 kg/km |
Ledartyp | PUR halogenfri grå |
Förkortning | Li9Y11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 280 |
Ledarens ytterdiameter | 4,4 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | TPE |
Väggtjocklek isolering | 0,21 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 3000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 10 GΩ*km (vid 20 °C) |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
PVC grå [500] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 40 kg/km |
Ledartyp | PVC grå |
Förkortning | LiYY |
Kabeltyp (förkortning) | 500 |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 3000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PVC gul [540] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 40 kg/km |
Ledartyp | PVC gul |
Förkortning | LiYY |
Kabeltyp (förkortning) | 540 |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledning | ≥ 3000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PVC gul 105 °C [542] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | nej |
Kabelvikt | 38 kg/km |
Ledartyp | PVC gul 105 °C |
Kabeltyp (förkortning) | 542 |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PVC |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,38 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledning | 4000 V |
Ledarmotstånd | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Flamhärdighet | enligt DIN 50265-2-1 |
PUR högflexibel grå [800] | |
Måttskiss |
|
Anmärkning | På grund av den mycket robusta yttermanteln kan denna kabel endast avisoleras i 5 cm steg. |
Skärmad | nej |
UL AWM-stil | 20549 |
Kabelvikt | 28,3 kg/km |
Ledartyp | PUR högflexibel grå |
Förkortning | LiF9Y11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 800 |
Ledarens ytterdiameter | 4,5 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material ledarisolation | PP |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledning | 2000 V |
Ledarmotstånd | ca. 53 Ω/km |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Antal böjcykler | 10000000 |
Minsta böjradie, användning i transportörer | 7,5 x D |
körväg | 5 m |
körhastighet | 3,3 m/s |
Acceleration | 5 m/s² |
Antal böjcykler | 15000000 |
körväg | 0,9 m |
körhastighet | 5 m/s |
Acceleration | 30 m/s² |
Vridpåkänning | ± 360 °/m |
Torsionscykler | 1000000 |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
silikonfri | |
Speciella egenskaper | Kabelmanteln tål svetsloppor, kan återvinnas, är matt, adhesionsfattig, slitstark, flamhärdad och självsläckande |
silikon- och kadmiumfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
Anmärkning | Den här artikeln är en givarkabel med en fritt valbar kabeltyp. Tekniska data för alla möjliga kabeltyper finns i den nedanstående tabellen. |
Kabeluppbyggnad | |
Ledartyp | PUR/PVC svart |
PVC svart | |
PUR/PVC grå | |
PUR/PVC orange | |
PUR/PVC gul | |
PUR, strålad halogenfri orange | |
PUR halogenfri svart | |
PUR halogenfri orange | |
PUR halogenfri grå | |
PVC grå | |
PVC gul | |
PVC strålad orange | |
PVC gul 105 °C |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1696934 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | BF1BBA |
Katalogsida | Sida 85 (PC-2002) |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
China RoHS | Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år |
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar" |