UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m)
| Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
| Användning | Standard, US-kablar |
| Robotar och transportörer | |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | TPU GF |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Ledaranslutning | |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
| 0,2 Nm (M8-kontakt) | |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstyp | A |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m) |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Kabelvikt | 18 kg/km |
| UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
| PUR halogenfri svart PUR | |
| Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,50 mm |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Slaglängd totalkabling | 40 mm |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
| Minsta böjradie, fast kablage | 18 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 36 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
| Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
| Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
| väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel | |
| beständig mot havsvatten | |
| UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Speciella egenskaper | transportöranpassad |
| silikonfri | |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC svart 105 °C [535] | |
| Kabelvikt | 21 kg/km |
| UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC svart 105 °C [535] |
| PVC svart 105 °C 535 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,10 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | svart |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 33 mm |
| Flamhärdighet | FT4 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC gul 105 °C [542] | |
| Kabelvikt | 21 kg/km |
| UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC gul 105 °C [542] |
| PVC gul 105 °C 542 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,10 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | gul |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 33 mm |
| Flamhärdighet | FT4 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| PUR högflexibel grå [800] | |
| Anmärkning | På grund av den mycket robusta yttermanteln kan denna kabel endast avisoleras i 5 cm steg. |
| Kabelvikt | 24 kg/km |
| UL AWM-stil | 20549 |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR högflexibel grå [800] |
| PUR högflexibel grå 800 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ledarens ytterdiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | ca. 76 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Isolationsspänning | 2000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 18 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 33 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 7,5 x D, körväg: 5 m, körhastighet: 3,3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² | |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m, Torsionscykler: 1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
| Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
| Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
| silikonfri | |
| Speciella egenskaper | Kabelmanteln tål svetsloppor, kan återvinnas, är matt, adhesionsfattig, slitstark, flamhärdad och självsläckande |
| silikon- och kadmiumfri | |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| PVC, grå, 105 °C [544] | |
| Kabelvikt | 21 kg/km |
| UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PVC, grå, 105 °C [544] |
| PVC, grå, 105 °C 544 | |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 4,10 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12 x D |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 50 mm |
| Flamhärdighet | FT1, VW-1 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Normbeteckning | M8-kontakt |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnr | 1405945 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1ICA |
| Produktnyckel | AF1ICA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,05 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |