Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, kodning: A, på Hona vinklad M12, kodning: A, med 2 LED:er, kabellängd: 3 m
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A - standard |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Genomgångsresistans | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V |
24 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | 2 LED:er |
Statusindikering finns | Ja |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material, förskruvning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Huvud 1 | |
Byggform huvud | Hane |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Huvud 2 | |
Byggform huvud | Hona |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Statusindikering huvud | 2 LED:er |
Kabellängd | 3 m |
Kabelvikt | 23 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Kabeltyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,5 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Provspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 19 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 38 mm |
Böjcykler maximalt | 10000000 |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Omgivningstemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Kabelvikt | 26 kg/km |
Kabeluppbyggnad | |
Kabelsymbol | Li9Y11Y |
Ledartyp | PUR halogenfri svart |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Material ledarisolation | PP |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Elektriska egenskaper | |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledning | 3000 V |
Ledarmotstånd | ≤ 58 Ω/m |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km |
Mekaniska egenskaper | |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 44 mm |
Antal böjcykler | 4000000 |
Böjradie | 44 mm |
körväg | 10 m |
körhastighet | 3 m/s |
Böjcykler | |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 44 mm |
Antal böjcykler | 4000000 |
Böjradie | 44 mm |
körväg | 10 m |
körhastighet | 3 m/s |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivningstemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1668700 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | 02 |
Produktnyckel | BF1CBA |
GTIN | 4017918137311 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 105,08 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 105,08 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |