Givarkabel - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/C-1L-S
1669440

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, kodning: A, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 0,6 m


Produktdetaljer




Poltal 3
Antal kabelutgångar 1
Skärmad nej
Kodning A - standard
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Genomgångsresistans ≤ 5 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 24 V
Märkström IN 4 A
Skyddskoppling Z-diod

Statusindikering 1 LED
Statusindikering finns Ja

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning TPU (Platt packning ventilkontakt)
Material kapsling ventilkontakt PBT
Material handtag TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats TPU GF
Material kontakt CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt PBT
Material, kontaktyta Ag

Anslutningsfrekvens ≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud Hane
Kabelutgång huvud vinklad
Typ av gänga huvud M12
Kodning A
Huvud 2
Byggform huvud Ventilkontakt
Typ av gänga huvud C (8 mm)
Statusindikering huvud 1 LED

Kabellängd 0,6 m
UL AWM-stil 20549
Poltal 3
Skärmad nej
Kabeltyp PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel 28x 0,15 mm
AWG signalledning 20
Kabeldiameter 3x 0,5 mm²
Tråddiameter inklusive isolering 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter 4,5 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svartgrå RAL 7021
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PP
Enkelledare, färg svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max. 39 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd min. 20 MΩ*km
Märkspänning kabel ≤ 300 V
Provspänning ≥ 1200 V
Minsta böjradie, fast kablage 22,5 mm
Böjcykler maximalt 15000000
Halogenfri enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet enligt DIN VDE 0482
enligt DIN EN 50265-2-1
Övrig beständighet i stort sett oljebeständig
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Kabeluppbyggnad
Kabelsymbol LiYY11Y-JZ
Ledartyp PUR/PVC svart
Ledarens ytterdiameter 5,90 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svart RAL 9005
Innerhöljets material PVC
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,15 mm
AWG signalledning 18
Material ledarisolation PVC
Väggtjocklek isolering ca. 0,34 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering ca. 1,8 mm
Enkelledare, färg svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling 3 koncentriskt tvinnade trådar
Elektriska egenskaper
Märkspänning ledning 300 V
Provspänning ledning 2000 V
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 1 MΩ*km
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, rörligt förlagd 59 mm
Böjcykler
Minsta böjradie, rörligt förlagd 59 mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
-20 °C ... 80 °C (Ventilkontakt)
-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Artikelnr 1669440
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod 02
Produktnyckel BF1DNA
Katalogsida Sida 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134532
Vikt per styck (inklusive förpackning) 55,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 55,1 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"