Anslutning av M12-hankontakten och ventilkontakten
Givarkabel - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/B-1L-S
1669356
Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, kodning: A, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 0,3 m
Produktdetaljer
Poltal
3
Antal kabelutgångar
1
Skärmad
nej
Kodning
A - standard
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
II
Nedsmutsningsgrad
3
Genomgångsresistans
≤ 5 mΩ
Isolationsmotstånd
≥ 100 MΩ
Märkspänning UN
24 V
Märkström IN
4 A
Skyddskoppling
Z-diod
Statusindikering
1 LED
Statusindikering finns
Ja
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Material, packning
TPU (Platt packning ventilkontakt)
Material kapsling ventilkontakt
PBT
Material handtag
TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt
CuSn
Material, kontaktyta
Ni/Au
Material kontaktinsats
TPU GF
Material kontakt
CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt
PBT
Material, kontaktyta
Ag
Anslutningsfrekvens
≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud
Hane
Kabelutgång huvud
vinklad
Typ av gänga huvud
M12
Kodning
A
Huvud 2
Byggform huvud
Ventilkontakt
Typ av gänga huvud
B (10 mm)
Statusindikering huvud
1 LED
Kabellängd
0,3 m
UL AWM-stil
20549
Poltal
3
Skärmad
nej
Kabeltyp
PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel
28x 0,15 mm
AWG signalledning
20
Kabeldiameter
3x 0,5 mm²
Tråddiameter inklusive isolering
1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter
4,5 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel / färg
svartgrå RAL 7021
Material ledare
blank Cu-ledare
Material, ledarisolation
PP
Enkelledare, färg
svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling
3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.
39 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd
min. 20 MΩ*km
Märkspänning kabel
≤ 300 V
Provspänning
≥ 1200 V
Minsta böjradie, fast kablage
22,5 mm
Böjcykler maximalt
15000000
Halogenfri
enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet
enligt DIN VDE 0482
enligt DIN EN 50265-2-1
Övrig beständighet
i stort sett oljebeständig
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Kabeluppbyggnad
Kabelsymbol
LiYY11Y-JZ
Ledartyp
PUR/PVC svart
Ledarens ytterdiameter
5,90 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel / färg
svart RAL 9005
Innerhöljets material
PVC
Material ledare
blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel
42x 0,15 mm
AWG signalledning
18
Material ledarisolation
PVC
Väggtjocklek isolering
ca. 0,34 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering
ca. 1,8 mm
Enkelledare, färg
svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling
3 koncentriskt tvinnade trådar
Elektriska egenskaper
Märkspänning ledning
300 V
Provspänning ledning
2000 V
Lednings-isolationsmotstånd
≥ 1 MΩ*km
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, rörligt förlagd
59 mm
Böjcykler
Minsta böjradie, rörligt förlagd
59 mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP67
Omgivningstemperatur (drift)
-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
-20 °C ... 80 °C (Ventilkontakt)
-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
Artikelnr
1669356
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
02
Produktnyckel
BF1DLA
Katalogsida
Sida 90 (PC-2007)
GTIN
4017918136109
Vikt per styck (inklusive förpackning)
52,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
52,8 g
Tullnummer
85444290
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27060312
ECLASS-11.0
27060312
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"