Givarkabel - SAC-3P-M12FS SH/.../...
1697441

Givarkabel, 3-polig, variabel kabeltyp, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)


Produktdetaljer




Produkttyp Givarkabel
Poltal 3
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Skärmad ja
Kodning A - standard
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning NBR
Material handtag TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats TPU GF
Material, förskruvning Förzinkat gjutgods, förnicklat

Genomgångsresistans ≤ 5 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 48 V AC
60 V DC
Märkström IN 4 A
Skyddskoppling okopplad

Ledaranslutning
Åtdragningsmoment 0,4 NmM12-kontakt

Anslutningsfrekvens ≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud fri kabelände
Huvud 2
Byggform huvud Hona
Kabelutgång huvud rak
Typ av gänga huvud M12
Kodning A

Statusindikering Nej
Statusindikering finns Nej

Kabellängd Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
PUR/PVC skärmad grå [100]
Måttskiss
Skärmad ja
Kabelvikt 38 kg/km
Ledartyp PUR/PVC skärmad grå
Förkortning LiYV1CY11Y
Kabeltyp (förkortning) 100
Ledarens ytterdiameter 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg grå RAL 7001
Innerhöljets material PVC
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,10 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 0,34 mm²
Material ledarisolation PVC
Väggtjocklek isolering ≥ 0,23 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering 1,5 mm ±0,05 mm
Enkelledare, färg brun, blå, svart
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Skärm Nät av koppartråd
Optisk skärmtäckning 85 %
Märkspänning ledning ≤ 300 V
Provspänning ledare/skärm ≥ 2000 V
Provspänning ledning ≥ 3000 V
Ledarmotstånd max. 58 Ω/km (vid 20 °C)
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C)
Minsta böjradie, fast kablage 52 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 52 mm
Antal böjcykler 2000000
Böjradie 52 mm
körväg 5 m
körhastighet 3 m/s
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Omgivningstemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
PVC grå [500]
Måttskiss
Skärmad ja
Kabelvikt 40 kg/km
Ledartyp PVC grå
Kabeltyp (förkortning) 500
Ledarens ytterdiameter 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel / färg grå RAL 7001
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,10 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 0,34 mm²
Material ledarisolation PVC
Väggtjocklek isolering ≥ 0,23 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering 1,4 mm ±0,02 mm
Enkelledare, färg brun, blå, svart
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Skärm nät av förtent koppartråd
Optisk skärmtäckning 85 %
Märkspänning ledning ≤ 300 V
Provspänning ledning ≥ 3000 V
Ledarmotstånd max. 58 Ω/km (vid 20 °C)
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C)
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Omgivningstemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
PUR halogenfri svart [PUR]
Skärmad ja
UL AWM-stil 20549
Kabelvikt 31 kg/km
Ledartyp PUR halogenfri svart
Förkortning Li9Y-Vl-C-Vl-11Y
Kabeltyp (förkortning) PUR
Ledarens ytterdiameter 4,65 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svartgrå RAL 7021
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,10 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 3x 0,34 mm² (Signalledning)
Material ledarisolation PP
Väggtjocklek isolering ≥ 0,21 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Enkelledare, färg brun, blå, svart
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Skärm Nät av koppartråd
Optisk skärmtäckning 80 %
Märkspänning ledning ≤ 300 V
Provspänning ledning ≥ 3000 V
Ledarmotstånd max. 58 Ω/km (vid 20 °C)
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)
Minsta böjradie, fast kablage 23 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 47 mm
Antal böjcykler 10000000
Böjradie 47 mm
körväg 10 m
körhastighet 3 m/s
Acceleration 10 m/s²
Halogenfri enligt DIN VDE 0472 del 815
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Flamhärdighet enligt UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Övrig beständighet väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
hydrolys- och mikrobbeständig
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A
Speciella egenskaper transportöranpassad
silikonfri
Fri från lackeringsförstörande substanser
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
PVC scart skärmad [PVC]
Måttskiss
Skärmad ja
Kabelvikt 40 kg/km
Ledartyp PVC scart skärmad
Kabeltyp (förkortning) PVC
Ledarens ytterdiameter 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel / färg svart RAL 9005
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 42x 0,10 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 3x 0,34 mm²
Material ledarisolation PVC
Väggtjocklek isolering ≥ 0,23 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering 1,4 mm ±0,02 mm
Enkelledare, färg brun, blå, svart
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Skärm nät av förtent koppartråd
Optisk skärmtäckning 85 %
Märkspänning ledning ≤ 300 V
Provspänning ledning ≥ 3000 V
Ledarmotstånd max. 58 Ω/km (vid 20 °C)
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C)
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Flamhärdighet enligt UL-stil 2464
Omgivningstemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Anmärkning Den här artikeln är en givarkabel med en fritt valbar kabeltyp. Tekniska data för alla möjliga kabeltyper finns i den nedanstående tabellen.
Kabeluppbyggnad
Ledartyp PUR halogenfri svart
PUR/PVC grå
PVC grå
PVC svart

Skyddsklass IP65
IP67
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder/föreskrifter IEC 61076-2-101

Artikelnr 1697441
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF1CIA
Produktnyckel BF1CIA
Katalogsida Sida 193 (C-2-2019)
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning