Givarkabel - SAC-3P-M 8MR/ 0,6-PUR/M12FR-2L
1682472

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M8, på Hona vinklad M12, kodning: A, med 2 LED:er, kabellängd: 0,6 m


Produktdetaljer




Produkttyp Givarkabel
Poltal 3
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Kodning A - standard
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning NBR
Material handtag TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats TPU GF
Material, förskruvning Förzinkat gjutgods, förnicklat

Genomgångsresistans ≤ 5 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 24 V DC
Märkström IN 4 A
Skyddskoppling okopplad

Ledaranslutning
Åtdragningsmoment 0,4 NmM12-kontakt

Anslutningsfrekvens ≥ 100
Huvud 1
Byggform huvud Hane
Kabelutgång huvud vinklad
Typ av gänga huvud M8
Huvud 2
Byggform huvud Hona
Kabelutgång huvud vinklad
Typ av gänga huvud M12
Kodning A
Statusindikering huvud 2 LED:er

Statusindikering 2 LED:er
Statusindikering finns Ja

Kabellängd 0,6 m
Kabelvikt 18 kg/km
UL AWM-stil 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltal 3
Skärmad nej
Kabeltyp PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel 32x 0,10 mm
AWG signalledning 24
Kabeldiameter 3x 0,25 mm²
Tråddiameter inklusive isolering 1,17 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter 3,6 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svartgrå RAL 7021
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PP
Enkelledare, färg brun, blå, svart
Väggtjocklek isolering ≥ 0,21 mm (Ledarisolering)
Väggtjocklek ytterhölje ca. 0,5 mm
totalkabling 3 ledare längstvinnade
Slaglängd totalkabling 40 mm
Ledarmotstånd max. ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel ≤ 300 V
Provspänning ≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast kablage 18 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 36 mm
Böjcykler maximalt 10000000
Halogenfri enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet enligt UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet hydrolys- och mikrobbeständig
väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
beständig mot havsvatten
UV-beständig under vissa omständigheter enligt DIN EN ISO 4892-2-A
Speciella egenskaper transportöranpassad
silikonfri
Fri från lackeringsförstörande substanser
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)

Skyddsklass IP65
IP67
IP68
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder/föreskrifter IEC 61076-2-101
Standarder/föreskrifter IEC 61076-2-104

Artikelnr 1682472
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF1CBA
Produktnyckel BF1CBA
Katalogsida Sida 188 (C-2-2019)
GTIN 4017918159139
Vikt per styck (inklusive förpackning) 26,77 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,77 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
24 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
24 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik