Givarkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-S F
1669961

Givarkabel, 3-polig, PUR/PVC, grå RAL 7001, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 5 m


Produktdetaljer




Produkttyp Givarkabel med ventilkontakter
Poltal 3
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Skärmad nej
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Genomgångsresistans ≤ 15 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 24 V AC
24 V DC
Märkström IN 3 A
Skyddskoppling Z-diod

Statusindikering 1 LED
Statusindikering finns Ja

Färg Greppyta transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, packning TPU (Platt packning ventilkontakt)
Material kapsling ventilkontakt PBT
Material kontakt CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt PBT
Material, kontaktyta Ag

Huvud 1
Byggform huvud fri kabelände
Huvud 2
Byggform huvud Ventilkontakt
Typ av gänga huvud BI (11 mm)
Statusindikering huvud 1 LED

Kabellängd 5 m
Poltal 3
Skärmad nej
Kabeltyp PUR/PVC grå [100]
Uppbyggnad signalkabel 24x 0,20 mm
AWG signalledning 18
Kabeldiameter 3x 0,75 mm² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering ca. 1,8 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter 5,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg grå RAL 7001
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PVC
Enkelledare, färg svart 1, svart 2, grön/gul
Väggtjocklek isolering ca. 0,34 mm (Ledarisolering)
ca. 0,3 mm (Innermantel)
ca. 0,35 mm (Ytterhölje)
totalkabling 3 koncentriskt tvinnade trådar
Slaglängd totalkabling 83 mm
Isolationsmotstånd ≥ 1 MΩ*km
Märkspänning kabel 240 V
Provspänning 2000 V
Minsta böjradie, fast kablage 63 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 63 mm
Böjcykler maximalt 2000000
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Kabeluppbyggnad
Kabelsymbol LiYY11Y-JZ
Ledartyp PUR/PVC grå
Förkortning 100
Ledarens ytterdiameter 5,20 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg grå RAL 7001
Innerhöljets material PVC
Material ledare blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel 24x 0,20 mm
AWG signalledning 18
Material ledarisolation PVC
Väggtjocklek isolering ca. 0,34 mm (Ledarisolering)
Tråddiameter inklusive isolering ca. 1,8 mm
Enkelledare, färg svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling 3 koncentriskt tvinnade trådar
Slaglängd totalkabling 83 mm
Elektriska egenskaper
Märkspänning ledning 240 V
Provspänning ledning 2000 V
Lednings-isolationsmotstånd ≥ 1 MΩ*km
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, rörligt förlagd 62 mm
Böjcykler
Minsta böjradie, rörligt förlagd 62 mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP65
IP67
IP68
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C (Ventilkontakt)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Artikelnr 1669961
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF1DWA
Produktnyckel BF1DWA
Katalogsida Sida 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134860
Vikt per styck (inklusive förpackning) 301,83 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 301,83 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Kompakt: platt konstruktion för applikationer i trånga utrymmen