Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-S
1683808

Givarkabel, 3-polig, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 3 m


Produktdetaljer




Poltal 3
Antal kabelutgångar 1
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Genomgångsresistans ≤ 15 mΩ
Isolationsmotstånd ≥ 100 MΩ
Märkspänning UN 24 V
Märkström IN 4 A
Skyddskoppling Z-diod

Statusindikering 1 LED
Statusindikering finns Ja

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning TPU (Platt packning ventilkontakt)
Material kapsling ventilkontakt PBT
Material kontakt CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt PBT
Material, kontaktyta Ag

Huvud 1
Byggform huvud fri kabelände
Huvud 2
Byggform huvud Ventilkontakt
Typ av gänga huvud A
Statusindikering huvud 1 LED

Kabellängd 3 m

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C (Ventilkontakt)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Artikelnr 1683808
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod 02
Produktnyckel BF1DAA
GTIN 4017918422615
Vikt per styck (inklusive förpackning) 199,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 198,8 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"