Givarbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR
1695074

Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: nej


Produktdetaljer




Produkttyp Fördelarbox med M8- till M12-kontakter
Poltal 5
Antal kortplatser 4
Kodning A - standard

Måttskiss
Bredd 54 mm
Höjd 19 mm
Längd 117 mm

Skyddsklass IP65
IP67
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 75 °C

Statusindikering finns Ja

Maximal driftspänning Umax 30 V DC
Lokal diagnos Spänningsförsörjning LED grön
Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning UN 24 V DC
Märkström totalt 12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max. 2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt 4 A

Anslutning
Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning 1 / 4 (A) = WH
1 / 2 (B) = GYPK
2 / 4 (A) = GN
2 / 2 (B) = RDBU
3 / 4 (A) = YE
3 / 2 (B) = WHGN
4 / 4 (A) = GY
4 / 2 (B) = BNGN
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
1-4 / 3 (0 V) = BU
1-4 / 5 (PE) = GNYE

Färg grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material gänghylsa PA
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats PA
Material, O-ring NBR
Kåpans material PA

Kabellängd 5 m
Kabelvikt 122 kg/km
UL AWM-stil 20549
Poltal 11
Skärmad nej
Kabeltyp PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel 28x 0,15 mm
AWG signalledning 20
Kabeldiameter 8x 0,5 mm² (Signalledning)
3x 1 mm² (Energiledning)
Tråddiameter inklusive isolering 1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning)
2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter 8,7 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg svart RAL 9005
Material ledare blank Cu-ledare
Material, ledarisolation PVC
Enkelledare, färg brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön
Väggtjocklek innermantel ≥ 0,15 mm
Väggtjocklek ytterhölje ≥ 0,38 mm
totalkabling Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel 300 V
Provspänning 2000 V
Minsta böjradie, fast dragen 7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen 10 x D
Böjcykler maximalt 1500000
Flamhärdighet DIN EN 50265
oljebeständighet enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper silikonfri
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
80 °C (enligt UL)
Kabeluppbyggnad
Ledartyp stamkabel, lämplig för transportör
Stamkabeldata/-anslutningsdata
Anslutning givare/ställdon M12-hona
Anslutningstyp Fast anslutning
Ytterdiameter 9,5 mm
Ledararea signalledning 8x 0,5 mm²
Uppbyggnad signalkabel 64x 0,10 mm
AWG signalledning 20
Ledararea strömförsörjning 3x 1 mm²
ledaruppbyggnad spänningsmatning 128x 0,10 mm
AWG spänningsförsörjning 17
Antal böjcykler 1500000
körhastighet 2 m/s
körväg 2 m
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel 0,4 Nm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 90 °C (vid fast montering)
-5 °C ... 80 °C (vid rörlig förläggning)

Artikelnr 1695074
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod 02
Produktnyckel BF3CBA
Katalogsida Sida 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177584
Vikt per styck (inklusive förpackning) 747,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 747,9 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440108


Fördelar

Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt