Givarbox - SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB
1695964

Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja; stamkabelanslutning: Fast anslutning 270°, kabellängd: 0,5 m, skärm: nej


Produktdetaljer




Monteringsinstruktion: OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”.

Produkttyp Fördelarbox med M8- till M12-kontakter
Poltal 4
Antal kortplatser 4
Kodning A - standard

Måttskiss
Bredd 54 mm
Höjd 19 mm
Längd 82 mm

Skyddsklass IP65
IP67
Omgivningstemperatur (drift) -25 °C ... 75 °C

Statusindikering finns Ja

Maximal driftspänning Umax 30 V DC
Lokal diagnos Spänningsförsörjning LED grön
Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning UN 24 V DC
Märkström totalt 12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max. 2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt 4 A

Anslutning
Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning 1 / 4 (A) = WH
2 / 4 (A) = GN
3 / 4 (A) = YE
4 / 4 (A) = GY
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
1-4 / 3 (0 V) = BU
1-4 / 5 (PE) = GNYE

Färg grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material gänghylsa PA
Material, kontakt CuSn
Material, kontaktyta Ni/Au
Material kontaktinsats PA
Material, O-ring NBR
Kåpans material PA

Kabellängd 0,5 m
Stamkabeldata/-anslutningsdata
Anslutning givare/ställdon M12-hona
Anslutningstyp Fast anslutning
Ledararea signalledning 4x 0,34 mm²
Uppbyggnad signalkabel 19x 0,15 mm
Ledararea strömförsörjning 3x 0,75 mm²
ledaruppbyggnad spänningsmatning 42x 0,15 mm
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel 0,4 Nm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 90 °C (vid fast montering)
-5 °C ... 80 °C (vid rörlig förläggning)

Artikelnr 1695964
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF3CBF
Produktnyckel BF3CBF
GTIN 4017918888282
Vikt per styck (inklusive förpackning) 107 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 107 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.0.1 27440108
ECLASS-11.0 27440111

ETIM

ETIM 7.0 EC002585

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251501

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"