Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m
Använd kundanpassade kablar för att snabbt ansluta givare och ställdon i fält. Välj bland en mängd varianter och kabelkvaliteter. Vi erbjuder lämpliga produktserier för krav som överskrider de traditionella specifikationerna inom industrin. På förfrågan tar vi gärna fram en anpassad lösning åt dig.
Mer informationGivarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m
Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M8, kabellängd: 10 m
Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M8, kabellängd: 5 m
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 5 m
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 5 m
Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 5 m
Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 3 m
Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 3 m
Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft
Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.
Olika givar-/ställdonskablage
Använd fördelarna hos de kompakta cirkulära kontakterna för dina gränssnitt och medier – för signaler, data och kraft. Hos de kundanpassade kablarna väljer du bland ett omfattande och genomgående program från Phoenix Contact. Oavsett om du behöver ett rakt eller vinklat utförande, en skärmad eller oskärmad lösning – vi har rätt kontakt och en passande kabel för alla krav.
Givar-/ställdonskablage för speciella krav
Phoenix Contact erbjuder lämpliga produktserier av kablar som kan konfektioneras för krav som överskrider de vanliga specifikationerna inom industrin.
M12-Push-Pull-kontakter
M12-Push-Pull-kontakter låses smidigt och tillförlitligt genom enkel anslutning. Särskilt i trånga utrymmen och applikationer med hög kabeltäthet kan snabblåsen användas för enkel apparatanslutning utan verktyg. Tack vare varianterna med han- och honkontakt kan du enkelt ansluta givare och realisera fritt hängande anslutningar i fält. Tillverkarövergripande anslutningskompatibilitet och enkel enhetsintegrering garanterar dessutom en hög tillgänglighet globalt.
M8-kabellösningar för Single-Pair-Ethernet
Ethernet är det ledande kommunikationsprotokollet för lokala datanätverk (LAN). Med Single Pair Ethernet (SPE) har det etablerade protokollet nu även erövrat de sista automationsnivåerna. Den enpariga, standardiserade datakabeldragningen överför utan problem data upp till 1 GBit/s och effekt upp till 60 W upp till en räckvidd på 1 000 m. Kompakta M8-kontakter med hane och hona gör det möjligt att integrera konventionella givare, vilket i sin tur innebär att fritt hängande anslutningar kan realiseras. SPE utgör grunden för en framtidssäker sammankoppling från givaren till molnet.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology är det innovativa skärmkonceptet för kundanpassade kontakter. Kabelskärmen omsluts helt av flytande metall under tillverkningsprocessen, vilket garanterar en helt säker och pålitlig skärmanslutning. Så ökar du överföringskvaliteten för data, signaler och kraft även under extrema omgivningsförhållanden. Satsa på en framtidssäker kabeldragning i den moderna fabriksautomationen.
Ingjutna ventilkontakter
I praktiken ställs det höga krav på ventilkontakter och ventilkontaktledningar genom temperaturpåverkan och mekanisk påverkan eller kontakt med oljor och fetter. Vårt breda produktprogram lämpar sig bäst för dessa hårda användningsvillkor. Ventilkontakter, dubbelventilkontakter och kablar som kan konfektioneras finns tillgängliga i fem olika konstruktioner (A, B, BI, C, CI) och för tryckvakter (AD). Användningsområdet sträcker sig från 24 V AC/DC till 230 V AC/DC. För enkel identifiering vid fel finns vår ventilkontakt med väl synlig lysdiod i alla monteringslägen.
Ventilkontakt med hög kapslingsklass för nyttofordon
Ventilkontakter med en hög kapslingsklass används för nyttofordon, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner. De är motståndskraftiga mot ämnen som t.ex. ozon, salter, bensin eller oljor.
Ventilkontakt med integrerad energireducering
Ventilkontakterna med energireducerande funktion för 24-V-DC-drift utmärker sig genom en upp till 50 % reducerad strömförbrukning jämfört med traditionella varianter. Den energireducerande funktionen sänker hållströmmen genom att styra ventilen. Det gör att du kan använda mindre dimensionerade nätaggregat. Ventilkontakternas funktion och kompatibilitet motsvarar känd standard. En integration i befintliga anläggningar kan ordnas enkelt.
Kundspecifika kabelvarianter
Utforma dina kundanpassade kablar helt i enlighet med dina behov: Med kontakter som kan konfektioneras och fördelare från Phoenix Contact kan vi enkelt ta fram individuella ledningslängder för givarkabeln och ställdonskabeln. Servicecentret för industriella anslutningar skapar en produkt utifrån dina önskemål på bara några dagar för maskin-, anläggnings- eller apparattillverkning. För trots att vi har ett omfattande produktsortiment för industriella kontakter kan vi inte alltid tillgodose kundkraven med produkter i standardprogrammet.
Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden: