Oavsett för vilka applikationer du konstruerar din enhet: Övertyga dig om vårt mångsidiga utbud av apparatkontakter i storlekarna M5, M8 och M12 – även för mångpoliga applikationer. Välj mellan våg-, THR- eller SMD-lödning för din kretskortsanslutning.
Mer informationKontakta oss för mer information om produkterna
Genom digitalisering och ökande automation utvecklas industrielektroniken i rasande tempo. Det innebär också: nya krav på den elektriska anslutningstekniken. Phoenix Contact erbjuder innovativa cirkulära kontakter för i princip alla användningsområden. Modulprincipen och ett stort antal polindelningar möjliggör genomgående och enkel integrering av apparatkontakterna i din apparatdesign.
Enkel anslutning, snabb låsning: M12-kontakter med push-pull-snabblås garanterar säker jackning utan verktyg även där det är ont om plats och hög packningstäthet. Varianterna med innerlåsning möjliggör dessutom en kompakt och elegant kapslingsdesign. För att spara plats är M12-Push-Pull-installationshonan i samma nivå som kapslingen.
Apparatkontakter för direkt kretskortsmontering
Phoenix Contact erbjuder ett omfattande produktprogram för en- och tvådelade apparatkontakter för direkt kretskortsmontering. Kontakterna lämpar sig för våg-, THR- och SMT-lödning och ger alla samma mekaniska installationsförhållanden för montering från fram- eller baksidan.
Apparatkontakter med ledare eller runda kablar i storlekarna M8 och M12 är ett tillförlitligt alternativ till fast anslutna kabelanslutningar. De många olika kapslingstyperna- och formerna från Phoenix Contact ger en passande lösning för varje apparatdesign – som tillval även med genomgående skärmanslutning.
Välj själv: Phoenix Contact erbjuder apparatkontakter och kontaktledare för automatiserade THR- och SMT-lödprocesser. Komponenternas design, material och förpackningsform är direkt anpassade efter kraven i den automatiserade bestycknings- och reflow-processen.
Trots att vårt produktutbud är ledande inom industrin kan det ändå finnas speciella kundkrav som inte alltid går att tillgodose direkt med standardprogrammet. Därför vill vi snabbt och skräddarsytt utveckla lösningar för dig – för allt från maskin- och anläggningskonstruktion till och apparattillverkning. Servicecentret för Phoenix Contact:s industriella anslutningar skapar en produkt utifrån dina önskemål utan långa väntetider.
Våra ingenjörer utvecklar nya produkter löpande, så även i år. Upptäck alla våra bästa innovationer inom apparatanslutningsteknik och anslutnings- och automationsteknik här.
Apparatkontakter: bekväm anslutning
Med de enskilda komponenterna från Phoenix Contact skapar du precis den kontakt du behöver. Skräddarsytt för din individuella användning.
Apparatkontakter och kontaktledare för enkel automation
Välj själv: Phoenix Contact erbjuder apparatkontakter och kontaktledare för automatiserade THR-lödprocesser. THR-komponenternas design, materialval och förpackningsform är direkt anpassade efter kraven i den automatiserade bestycknings- och reflow-processen.
Kundanpassade varianter för industriella kontakter
Trots ett omfattande produktsortiment för industriella kontakter kan vi inte alltid tillgodose kundkraven med produkter i standardprogrammet.
Vill vi ändå snabbt och skräddarsytt utveckla lösningar för dig: för maskinbyggnation, anläggningskonstruktion eller apparattillverkning. Servicecentret för Phoenix Contact:s industriella anslutningar skapar en skräddarsydd produkt utifrån dina önskemål på bara några dagar.