PT 4-TWIN BK - Genomgångsplint
3211255

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Kompakt kabeldragning av tre ledare i en enda plint
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning