HDFK 25-DP - Genomföringsplint
0707756

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 101 A, area: 6 mm2 - 35 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 15,1 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning