Fördelningsblock, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, färg: grå
Allmänt | |
Obs. | De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas. |
Produkttyp | Fördelningsplint |
Poltal | 4 |
Antal anslutningar | 8 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 8 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A3 |
B3 | |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 14 |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 32 A (vid 4 mm² ledararea) |
Summaström maximal | De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas. |
Märkspänning | 690 V |
Anmärkning | Standarden IEC 60947-7-1 gäller endast vid användning av fästtillbehör. |
Märkarea | 2,5 mm² |
Märkspänning | 450 V (Enligt IEC 60998-2-2) |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 20 ... 12 |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bredd | 20,83 mm |
Höjd | 21,7 mm |
Längd | 28,6 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Godkänd i test |
Obs. | Vid seriekoppling av flera block rekommenderar vi att en DIN-skenadapter placeras under anslutningsstället eller att ett flänselement placeras mellan blocken. |
För varianter med 6 eller 7 anslutningar räcker det att placera en DIN-skeneadapter i mitten av varje block och flänselement efter vartannat block. | |
Beroende på situation och mekanisk belastning kan du även välja någon annan placeringsordning för monteringstillbehören. | |
När DIN-skeneadaptern PTFIX-NS35 används får ett uppradat block endast skjuta ut högst till hälften. | |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 9 U/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 | |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60998-2-2 |
Monteringssätt | ihakning på adapter för montering på DIN-skena |
Artikelnr | 1300610 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BEA281 |
Produktnyckel | BEA281 |
GTIN | 4063151544164 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,44 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,44 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |