CSA
Godkännande-ID: 158887EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63086| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047798| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | |||
DNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||