DIN-skene-splittbox i serien FDX-20 utan pigtails, bestyckad med 6x ST/SC-Duplex-koppling (hybrid) multimode av metall. Splitthållare för krymp- och crimpskarvsskydd som kan beställas separat på en patenterad skarvhylla av pulverbelagd stålplåt. Kabelinföring via förskruvning uppifrån eller nedifrån möjlig.
Kapsling (2-delad), förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan. Adaptern kan även monteras på sidan.
Leveransomfång:
DIN-skene-kapsling med integrerad skarvhylla (monterad), bestyckad med 6x ST/SC-Duplex-koppling (hybrid), 1x splitthållare, 1x kabelförskruvning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/SCD6:ME-MM
-
Fördelare
1343388
Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E335024-20250729Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Optimalt dimensionerad och patenterad pigtail-överföringsplatta för en bekväm splittning och kompakta böjradier.
För en enkel fältanslutning