FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/10 - FO-patchkabel
1146551

OS2-Duplex-Jumper, singlemode, ST-ST, UPC-slipning, längd 10 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Glasfiberoptiska, 8-formade jackbara, fiberoptiska kabelbryggor
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
Användning inomhus, lämpliga för fiberoptik-fördelning och terminalenheter
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
Egenskaperna uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
Kabelförluster ≤ 0,5 dB (varierar beroende på tillstånd)
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden