XT 2,5-L/L/N - Flervåningsplint
1641357

Flervåningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Testad för spårbunden trafik