HS EH-B 140,5 DCS - Fäste
1082302

Kapslingshållare 140,5 mm, för max. last 10 kg, med kulled och fästplatta 60 mm, svängbar i 15°-steg, för vägg-/profilkonsol 30 mm, material: polykarbonat PC glasfiberförstärkt svart och aluminium eloxerad svart, 342 g


Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker montering av mindre och större skärmar och manöverenheter tack vare hög lastkapacitet
Sväng- och lutningsbar i tre riktningar för optimal inriktning mot synfältet
VESA-gränssnitt i standard VESA-75 och VESA-100 för enkel montering på vägg eller aluminiumprofil
Artikeln tillhör produktportföljen DCS

Ofta ställda frågor


Vilka verktyg behövs för att montera displayhållaren?

För montering av DCS krävs endast en kryssmejsel PH 0. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558.