Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2 - Expansionsmodul
2981703

1-kanalig kontaktutökning med TBUS-gränssnitt, 4 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, 2 s frånslagningsfördröjning, kat. 3, PL d enligt EN ISO 13849 jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Till kat. 3/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Med 4 utlösningskretsar, 1 signal- och 1 returströmkrets vardera, alla frånslagsfördröjda
1-kanalig styrning