MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etikett
1118734
E-nummer: 2943001

Förbereds för CRA:s krav

Etikett, Rulle, yellow (RAL 1018), utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringssätt: limning, rullens längd: 8 m, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 8000 mm, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Materialet är cUL-godkänt
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för professionell och permanent märkning av olika komponenter och utrustning vid tillverkning av apparatskåp och styrsystem samt vid anläggningskonstruktion
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs