MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etikett, högflexibel
0803938
E-nummer: 1635548

Etikett, högflexibel, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: limning, rullens längd: 8 m, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 8000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för professionell och permanent märkning av olika komponenter och utrustning vid tillverkning av apparatskåp och styrsystem samt vid anläggningskonstruktion
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Materialet är cUL-godkänt