Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER, Snap-on-anslutning, Cross Power System - montering, ingång: 3-fas, utgång: 24 V DC / 5 A
Energifördelare: systemet med integrerad matningsskena för ditt apparatskåp
Energifördelningssystemet CrossPowerSystem är en modulär och funktionell energifördelare, till för att fördela energi i ditt apparatskåp. Trefas-DIN-skeneapparater monteras med Plug-and-Play på energifördelaren och försörjs via den integrerade matningsskenan. Energifördelaren möjliggör en anslutning av allt från strömförsörjningen till hybridmotorstartare på matningsskenan, utan verktyg och kablar.
Mer information- Produkttyp
- Funktion
- Lastströmområde
- Tillämpning
- Godkännande
- Anslutningsmetod
- Kapslingsmaterial
- Märkeffekt
Kortslutningssäker hybridmotorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 550 V AC, med 24 V DC-ingång, 2,4 A utgångsström, nödstoppsfunktion och inställningsbart motorskydd. Kan endast användas med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifördelningskort.
Enpolig adapter med CrossLink®-gränssnitt för anslutning av automatsäkringar, 16 A, fas L1, med fast DIN-skena, med ledningar AWG 14 (2,5 mm2)
Kortslutningssäker hybridmotorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 550 V AC, med 24 V DC-ingång, 9 A-utgångsström, nödstoppsfunktion och inställningsbart motorskydd. Kan endast användas med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifördelningskort.
Anslutningsmodul med ramplintar för ledningar på 6 till 50 mm2, 3-polig, max. 125 A
Modulärt energifördelningskort med CrossLink®-gränssnitt, 125 A, 3-poligt, beröringsskyddat med polförväxlingsskydd, bredd: 225 mm
Enpolig adapter med CrossLink®-gränssnitt för anslutning av automatsäkringar, 63 A. Fas L2, med en fast DIN-skena med ledningar AWG 8 (10 mm2)
Enpolig adapter med CrossLink®-gränssnitt för anslutning av automatsäkringar, 63 A. Fas L3, med en fast DIN-skena med ledningar AWG 8 (10 mm2)
Apparatadapter Comfort med CrossLink®-gränssnitt och skjutbar DIN-skena, märkström: 32 A
Enpolig adapter med CrossLink®-gränssnitt för anslutning av automatsäkringar, 63 A. Fas L1, med en fast DIN-skena med ledningar AWG 8 (10 mm2)
Fördelar
- Lägg mindre tid på konstruktions- och kabeldragningsarbeten vid energifördelningen tack vare Plug-and-Play
- Modulbaserat och funktionellt tack vare individuell bestyckning med 3-fasade DIN-skene-apparater
- Spara plats tack vare energifördelarens kompakta konstruktion
- Förkorta servicetiderna med hjälp av snabba byten av säkringar och komponenter, hot swap
- Sänk kostnaderna genom modularisering av apparatskåpet
Systemkonstruktion: energifördelare med integrerad matningsskena
Energifördelarsystemet med integrerad matningsskena CrossPowerSystem möjliggör en anslutning av allt från strömförsörjningen till hybridmotorstartare utan verktyg och kablar. Enheter monteras verktygsfritt på energifördelarsystemet med ett enda klick och förbinds samtidigt säkert elektriskt med matningsskenan.
Förverkliga flexibelt funktionella lösningar för apparatskåpet
Med energifördelarsystemet kan funktionella lösningar för apparatskåpet realiseras enkelt och flexibelt. Välj från en omfattande portfölj med produkter och tillbehör och ta fram en behovsanpassad lösning.
CrossPowerSystem – systemöversikt
CrossPowerSystem med strömförsörjning
Strömförsörjningar för energifördelarsystemet
För energifördelarsystemet med integrerad matningsskena finns det två olika strömförsörjningar:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER 5 A lämpar sig optimalt för användning inom maskinbyggnation. Alla funktioner samt den platsbesparande konstruktionen är anpassade för de höga krav som ställs inom detta område. Med push-in/anslutningen kan man snabbt och enkelt ansluta en 24 V DC-styrspänning.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER 20 A garanterar en tillförlitlig 24 V‑försörjning med ytterligare skydd tack vare åtta oberoende kanaler för frånkoppling i händelse av fel (överlast och kortslutning) och enkel inställning av strömmen via IO-Link.
CrossPowerSystem med hybridmotorstartare
Hybridmotorstartare för energifördelaren
För energifördelaren med integrerad matningsskena finns det hybridmotorstartare i olika varianter:
-
Separata varianter som direkt- och fram-/backstyrning, med nödstopps- och motorskyddsfunktion samt integrerade säkringar för kortslutningsskydd.
-
Nätverkskompatibla varianter för IO-Link och Interface System (IFS) för enkel anslutning till fältbuss-system samt i kombination med respektive integrerade säkringar för kortslutningsskydd.
Adapterskenor för CrossPowerSystem
Radplintar för energifördelaren med integrerad matningsskena
Enkel anslutning: Adapterskenorna för CrossPowerSystem fäster du direkt på energifördelningskortets över- eller undersida. På så sätt kan du montera PTFIX-fördelningsblock och konventionella radplintar för 24-volts energifördelning samt för N-, PE- och övriga fördelningar på skenan.