Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
EMC-kåpa - HC-B 10-TFQ-70/O1STM32S-EMV
Måttskiss
skärmdämpning
EMC-kåpa - HC-B 10-TFQ-70/O1STM32S-EMV
1642399
HEAVYCON kåpa B10, för tvärbygel, höjd 70 mm, med gänga M32, kabelutgång åt sidan, EMC-utförande
Produktdetaljer
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Artikelegenskaper
Konstruktion
B10
Produkttyp
Kåpa med bygellås
Användning
EMC
Antal kabelutgångar
1
Typ av förskruvning
1x M32
Kapslingstyp
Kåpa
Låsanordningstyp
för tvärbygel
Skärmad
ja
Kabelanslutning
på sidan
Pg-genomföring
utan
Mått
Måttskiss
Bredd
43 mm
Höjd
70 mm
Längd
73 mm
Materialuppgifter
Material kåpans yta
EMC-ytbehandlad, silver
Kåpans material
Aluminiumpressgjutning
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Mekaniska egenskaper
Mekaniska data
Typ av förskruvning
1x M32
Låstyp
Pin
Montering
Monteringsinstruktion
Kåpan passar till monteringskapslingen HC-B 10-AMQ-EMV
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1642399
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BF7AAD
Produktnyckel
BF7AAD
Katalogsida
Sida 586 (PC-2011)
GTIN
4046356028455
Vikt per styck (inklusive förpackning)
157,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
152,1 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CZ
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
Environmental Product Compliance
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"
Kompatibla produkter
Tillbehör
Kabelförskruvning
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127
Kabelförskruvning
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136
Kabelförskruvning
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166
Kabelförskruvning
HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010
Kabelförskruvning
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191
Kabelförskruvning
HC-M-KV-Z-M32 - 1646162
Kabelförskruvning
HC-M-KV-T-M32 - 1646201
Reduceringsadapter
REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637
Expansionsadapter
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682
Låsskruv
HC-M-BS-M32 - 1645862