De robusta ECS-elektronikkapslingarna är perfekta för vägg- och mastmontering. De tillåter en enkel integrering av kretskort i tjocklekarna 1,59 mm och 2,38 mm. Dessutom finns kapslingen även i ett ventilerat utförande. Det integrerade manipulationsskyddet förhindrar obehörig åtkomst.
Frontplatta i ECS-familjen, redo för integrering med en VARIOSUB RJ45 VS-08-kontakt, skruvlås, kapslingsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med ECS-kapsling, färg: svart (RAL 9005), bredd: 163 mm, höjd: 30 mm, djup: 62 mm