Tillbehör för elektronikkapslingar

Tillbehör och HMI-komponenter för elektronikkapslingar

Med DIN-skene-adaptern UTA kan apparater som strömförsörjningar och givar-/ställdonsboxar monteras på standard-DIN-skenor. Den korrosionsskyddade metallkonstruktionen säkrar en lång livslängd och ett säkert fäste även vid extrema belastningar. DIN-skene-adaptrar är det pålitliga fundamentet för en professionell montering i apparatskåpet.

Mer information

Fördelar

  • Optimal utrustning och komplettering för elektronikkapslingar
  • Skräddarsydda systemlösningar, bl.a. genom olika färgvarianter och mått
  • Kombinationer av bildskärmar och membrantangentbord är möjlig

Omfattande tillbehör för hög funktionalitet

Tillbehör till elektronikkapslingar
Skräddarsydda membrantangentbord
Lättintegrerade membrantangentbord med olika storlekar och färger
Skräddarsydda membrantangentbord
Anpassade kapslingar
Lätt installation tack vare att kapslingarna är anpassade efter membrantangentborden och bildskärmarna
Anpassade kapslingar
Kontrastrika bildskärmar
Kontrastrika TFT-bildskärmar med extra fästmaterial för montering i elektronikkapslingar
Kontrastrika bildskärmar
Foliekabel i tillräcklig längd
Säker och bekväm montering tack vare foliekabel i lämplig längd
Foliekabel i tillräcklig längd
Anpassningsbar batterikapsling
Anpassningsbara batterikapslingar ger mer flexibilitet för elnätsoberoende energiförsörjning
Anpassningsbar batterikapsling
DIN-skenadapter

DIN-skenadapter

DIN-skenadapter

DIN-skeneadaptern är rätt lösning för säker montering av apparater på DIN-skenan utan standardiserad monteringsfot, transformatorer eller stora komponenter.

  • Gjuten DIN-skeneadapter av zink
  • Maximal flexibilitet vid placering av apparaterna tack vare monteringshålen
  • Platsbesparande adaptrar i olika monteringsbredder och -längder
Bildskärmar

Bildskärmar

Bildskärmar

Bildskärmar för elektronikkapslingar tillåter funktionsanpassade indikeringslösningar i storlekar från 2,4 till 15 tum. De kan användas för mobila och stationära apparater.

  • Kontrastrika LCD-bildskärmar och TFT-färgbildskärmar
  • Enkel och tidsbesparande integrering i elektronikkapslingen
  • Kan användas i temperaturer från -20 °C till 70 °C
  • Pekskärmar finns tillgängliga på förfrågan
  • Bildskärmshållare finns i flera färgvarianter
Membrantangentbord

Membrantangentbord

Membrantangentbord

Allt fler elektronikkapslingar har membrantangentbord. Vår portfölj är lätt att integrera i elektronikkapslingar från Phoenix Contact.

  • Enkel och tidsbesparande integrering i elektronikkapslingen
  • Flera storlekar och färger för anpassad design
  • Kundspecifika layouter på förfrågan
Ljusledare

Ljusledare

Ljusledare

Mer plats för det väsentliga: Ljusledare möjliggör platsbesparande statusindikeringar för elektronikkapslingar.

  • Enkla, optiska status- och diagnosindikatorer
  • Horisontella och vertikala utföranden för runda eller rektangulära statusindikeringar
  • Enkel montering på kretskort med trycktappar
  • Hög flexibilitet med olika utföranden med en till 40 indikeringar
  • Ytterligare kretskort för lysdioder behövs inte tack vare ljusledare
E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.