Profilkapsling HC-ALU

Profilkapsling HC-ALU för mobila applikationer

Robusta aluminiumkapslingar i serien HC-ALU skyddar elektroniken mot stänkvatten samt termisk och mekanisk påverkan vid användning i krävande miljöer. Profilkapslingarna lämpar sig för temperaturer på mellan -40 °C och +70 °C och är spoltäta med IP65 enligt DIN EN 60529. Den klarar även krävande förhållanden tack vare den robusta och delade aluminiumprofilen för lätta moduler.

Mer information

Fördelar

  • Flexibel konstruktion med flera styrspår för kretskort
  • Skydd mot störstrålningar och värme genom metallisk avskärmning på alla sidor
  • Mångsidig användning genom integrering av bildskärmar eller individuella membrantangentbord samt en frontplatta
  • Väggmontering för stationära applikationer
Kostnadsfritt varuprov
Prova profilkapslingar i serien HC-ALU
Vill du testa elektronikkapslingar i serien HC-ALU för mobila applikationer? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.
Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien HC-ALU
Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Översikt över profilkapslingar i serien HC-ALU Robusta aluminiumkapslingar i serien HC-ALU skyddar elektroniken mot damm, stänkvatten samt termisk och mekanisk påverkan vid användning i krävande miljöer.

Interaktiv Image-Map: Elektronikkapslingar i serien HC-ALU
Damm- och stänkvattenskydd
Tack vare den höga kapslingsklassen IP65 skyddar elektronikkapslingen din känsliga elektronik mot damm och stänkvatten.
Damm- och stänkvattenskydd
Strängprofil av aluminium
Strängprofilen av aluminium utmärker sig genom hög hållfasthet och god värmebeständighet.
Strängprofil av aluminium
Fördjupad front för plant integrerade membrantangentbord
Integrera individuella pekskärmslösningar och membrantangentbord i kapslingens framsida.
Fördjupad front för plant integrerade membrantangentbord

HC-ALU-kapslingen: utomhusproffset med IP65

Profil av eloxerad aluminium med profilkapsling HC-ALU
Ergonomisk design av elektronikkapslingar i serien HC-ALU
HC-ALU-kapsling
Strängprofilkapsling HC-ALU hanteras i vått väder
Väggfäste för kapsling HC-ALU
Profil av eloxerad aluminium med profilkapsling HC-ALU

Både grund- och lockprofilen i serien HC-ALU består av eloxerad aluminiumsträngprofil. Detta ger hög mekanisk hållfasthet och god avskärmning mot störande strålning. Dessutom är kapslingen extra värmebeständig och klarar stänkvatten upp till IP65. Den klarar ett temperaturområde på mellan -40 och +70 °C. Skruvkanalerna för sidolocken är ihåliga, så att skruvarna inte tränger in i monteringsutrymmet.

Ergonomisk design av elektronikkapslingar i serien HC-ALU

Profilkapslingarna i serien HC-ALU övertygar med sin ergonomiska design. Den jämna ytan gör att det finns plats för märkningar. Fördjupningarna i sidodelarna och i profillocket gör att t.ex. membrantangentbord kan integreras stadigt i formen. Som tillval finns stänkvattenskyddad anslutningsteknik eller membrantangentbord.

HC-ALU-kapsling

Bildskärmar och membrantangentbord kan enkelt integreras i HC-ALU-kapslingen, vilket ger ett stort användningsområde i fälttillämpningar.

Mer om bildskärmar och membrantangentbord på elektronikkapslingar
Strängprofilkapsling HC-ALU hanteras i vått väder

Skräddarsy kapslingen för applikationen. Förutom våra katalogprodukter erbjuder vi individuella tjänster som specialprofillängder, mekanisk bearbetning och märkning.

Väggfäste för kapsling HC-ALU

För högre placerade HC-ALU-kapslingar kan du använda de tidseffektiva och flexibla väggfästena för stationära applikationer, t.ex. på väggen eller maskinen.

Video: Enkel montering av elektronikkapslingen i serien HC-ALU
Enkel montering av elektronikkapslingen i serien HC-ALU YouTube

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien HC-ALU

Kapslingssystemet HC-ALU har ett stort användningsområde. Du kan skräddarsy kapslingen till din individuella tillämpning. Här får du reda på hur man monterar profilkapslingen HC-ALU.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.